Forside / Produkter / PICCOLO M / 8784018
default product image showing fibox logo

ABS M 95 T

8784018

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 230 x 140 x 95

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074002327

SSTL-nummer : 3423569

El-nummer Danmark : 8212002089

El-nummer Sverige : 2536759

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 230

Bredde (mm.) : 140

Dybde (mm.) : 95

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL 7035 -light grey
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
PICMDIM.gif Download
PICMDIMI.gif Download
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Download
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • PICM75B.dwg
  • PICM20C.dwg
  • PICM75B.dxf
  • PICM20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_M75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_M20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_M75B.zip
  • Fibox_Piccolo_M20C.zip
  • 8784018_FIBOX_Piccolo_ABS_M95T.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS M 95 T 8784018 Tilbehør

CHM-3
Kapslinger

CHM-3

8524031

DIN-35 skinne, for kasse:
FM-3
Kapslinger

FM-3

8524033

DIN-35 skinne, for kasse:
FP 22046
Kapslinger

FP 22046

8522346

Vægbeslag
M-MP
Kapslinger

M-MP

8524065

Montageplade, for kasse:

ABS M 95 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS M 95 T

Produktnummer : 8784018

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074002327

El. number :

  • Finland : 3423569
  • Danmark : 8212002089
  • Sverige : 2536759

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PICMDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 230 140 95
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Tilbehør :
CHM-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(110 x 35 x 7)
FM-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(35 x 200 x 1.5)
FP 22046 Vægbeslag
(35 x 16 x 10)
M-MP Montageplade, for kasse:
(185 x 94 x 1.5)
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
SGSFIMKO_PICC_pc