Forside / Produkter / PICCOLO M
Piccolo image

Piccolo

Uanset hvilken funktion, såsom tryk-knapper, sensorer, motorstartere, rækkeklemmer og elektronik, er PICCOLO en pæn løsning. Den er også modulopbygget, smidig og slagfast med en række forskellige størrelser og tilbehør.

Dimensioner fra 110 x 80 x 65 mm. til 230 x 140 x 125 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
PC M 95 G
Kapslinger

PC M 95 G

8724318

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 230 x 140 x 95

PC MH 125 G
Kapslinger

PC MH 125 G

8724319

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 230 x 140 x 125

PC M 95 T
Kapslinger

PC M 95 T

8724018

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 230 x 140 x 95

PC MH 125 T
Kapslinger

PC MH 125 T

8724019

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 230 x 140 x 125

ABS M 95 G
Kapslinger

ABS M 95 G

8784318

Kasse ABS
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 230 x 140 x 95

ABS MH 125 G
Kapslinger

ABS MH 125 G

8784319

Kasse ABS
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 230 x 140 x 125

PICCOLO M Tilbehør

CHM-3
Kapslinger

CHM-3

8524031

DIN-35 skinne, for kasse:
FM-3
Kapslinger

FM-3

8524033

DIN-35 skinne, for kasse:
FP 22046
Kapslinger

FP 22046

8522346

Vægbeslag
M-MP
Kapslinger

M-MP

8524065

Montageplade, for kasse: