Forside / Produkter / PICCOLO B / 8784004
default product image showing fibox logo

ABS B 85 T

8784004

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 110 x 80 x 85

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074002006

SSTL-nummer : 3423553

El-nummer Danmark : 8212001831

El-nummer Sverige : 2536735

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 110

Bredde (mm.) : 80

Dybde (mm.) : 85

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL 7035 -light grey
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
PICBDIM.gif Download
PICBDIMI.gif Download
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Download
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • PICB45B.dwg
  • PICB45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_B45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_B45B.zip
  • PICB40C.dwg
  • PICB40C.dxf
  • Fibox_Piccolo_B40C.x_t
  • Fibox_Piccolo_B40C.zip
  • 8784004_FIBOX_Piccolo_ABS_B85T.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS B 85 T 8784004 Tilbehør

B-MP
Kapslinger

B-MP

8524060

Montageplade, for kasse:
B-3
Kapslinger

B-3

8524030

DIN-35 skinne, for kasse:

ABS B 85 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS B 85 T

Produktnummer : 8784004

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074002006

El. number :

  • Finland : 3423553
  • Danmark : 8212001831
  • Sverige : 2536735

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PICBDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 110 80 85
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Tilbehør :
B-MP Montageplade, for kasse:
(80 x 54 x 1.5)
B-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(80 x 35 x 7)
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
SGSFIMKO_PICC_pc