Forside / Produkter / PICCOLO C / 8784005
default product image showing fibox logo

ABS C 65 T

8784005

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 140 x 80 x 65

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074002068

SSTL-nummer : 3423555

El-nummer Danmark : 8212001857

El-nummer Sverige : 2536738

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 140

Bredde (mm.) : 80

Dybde (mm.) : 65

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL 7035 -light grey
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
PICCDIM.gif Download
PICCDIMI.gif Download
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Download
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • PICC45B.dwg
  • PICC20C.dwg
  • PICC45B.dxf
  • PICC20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_C45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_C20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_C45B.zip
  • Fibox_Piccolo_C20C.zip
  • 8784005_FIBOX_Piccolo_ABS_C65T.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS C 65 T 8784005 Tilbehør

C-MP
Kapslinger

C-MP

8524061

Montageplade, for kasse:
CHM-3
Kapslinger

CHM-3

8524031

DIN-35 skinne, for kasse:

ABS C 65 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS C 65 T

Produktnummer : 8784005

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074002068

El. number :

  • Finland : 3423555
  • Danmark : 8212001857
  • Sverige : 2536738

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PICCDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 140 80 65
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Tilbehør :
C-MP Montageplade, for kasse:
(110 x 54 x 1.5)
CHM-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(110 x 35 x 7)
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
SGSFIMKO_PICC_pc