Piccolo
Uanset hvilken funktion, såsom tryk-knapper, sensorer, motorstartere, rækkeklemmer og elektronik, er PICCOLO en pæn løsning. Den er også modulopbygget, smidig og slagfast med en række forskellige størrelser og tilbehør.
Dimensioner fra 110 x 80 x 65 mm. til 230 x 140 x 125 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
PC C 65 G
8724305
Dimensioner - 140 x 80 x 65
PC C 85 G
8724306
Dimensioner - 140 x 80 x 85
PC C 65 T
8724005
Dimensioner - 140 x 80 x 65
PC C 85 T
8724006
Dimensioner - 140 x 80 x 85
ABS C 65 G
8784305
Dimensioner - 140 x 80 x 65
ABS C 85 G
8784306
Dimensioner - 140 x 80 x 85