Forside / Produkter / PICCOLO B / 8784003
default product image showing fibox logo

ABS B 65 T

8784003

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 110 x 80 x 65

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074001986

SSTL-nummer : 3423551

El-nummer Danmark : 8212001815

El-nummer Sverige : 2536732

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 110

Bredde (mm.) : 80

Dybde (mm.) : 65

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL 7035 -light grey
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
PICBDIM.gif Download
PICBDIMI.gif Download
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Download
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • PICB45B.dwg
  • PICB20C.dwg
  • PICB45B.dxf
  • PICB20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_B45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_B20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_B45B.zip
  • Fibox_Piccolo_B20C.zip
  • 8784003_FIBOX_Piccolo_ABS_B65T.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS B 65 T 8784003 Tilbehør

B-MP
Kapslinger

B-MP

8524060

Montageplade, for kasse:
B-3
Kapslinger

B-3

8524030

DIN-35 skinne, for kasse:

ABS B 65 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS B 65 T

Produktnummer : 8784003

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074001986

El. number :

  • Finland : 3423551
  • Danmark : 8212001815
  • Sverige : 2536732

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PICBDIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 110 80 65
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Tilbehør :
B-MP Montageplade, for kasse:
(80 x 54 x 1.5)
B-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(80 x 35 x 7)
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
SGSFIMKO_PICC_pc