Forside / Produkter / QUICK 44
Quick image

Quick

QUICK-kasser er produceret af slagfast polykarbonat eller ABS til anvendelse selv under ekstreme industrielle- og udendørs omgivelser. Dæksler leveres med snaplukke skrue, og med den røgfarvede transparente dør er der mulighed for enkel kontrol af instrumenter.

Dimensioner fra 300 x 200 x 170 mm. til 600 x 400 x 270 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1
ABS: IP 66/67; IK 08

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
CAB PCQ 404017 G
Kapslinger

CAB PCQ 404017 G

8113488

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

Dimensioner - 400 x 400 x 170

CAB PCQ 404017 T
Kapslinger

CAB PCQ 404017 T

8113088

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

Dimensioner - 400 x 400 x 170

QUICK 44 Tilbehør

PAT 12040
Kapslinger

PAT 12040

4512040

Hængsel
MB 12225 AL
Kabinetter

MB 12225 AL

8390007

Sæt á 2 stk.
EKIV 37
Kabinetter

EKIV 37

4712128

DIN-35 skinne, for kasse:
EKIV 44
Kapslinger

EKIV 44

4712289

Montageplade, for kasse: