Forside / Produkter / QUICK 33 / 8183048
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 303017 T

8183048

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

Dimensioner - 300 x 300 x 170

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : transparent røgfarvet dør

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074011220

SSTL-nummer : 3424358

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 300

Dybde (mm.) : 170
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
EKI33Q.gif Download
EKI33Qi.gif Download
Certificate FI 40848.pdf Download
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • Fibox_CAB_33B.step
  • Fibox_CAB_33B.x_t
  • Fibox_CAB_33B.zip
  • EKI3304C.dwg
  • EKI3304C.dxf
  • CAB33B.dwg
  • CAB33B.dxf
  • Fibox_Quick_33C.step
  • Fibox_Quick_33C.x_t
  • Fibox_Quick_33C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

CAB ABSQ 303017 T 8183048 Tilbehør

EKIV 33
Kabinetter

EKIV 33

4712118

Montageplade, Aluzink, for kasse:
PAT 12040
Kapslinger

PAT 12040

4512040

Hængsel
MB 12225 AL
Kabinetter

MB 12225 AL

8390007

Sæt á 2 stk.
FP A 33
Kabinetter

FP A 33

8392227

Frontplade, Aluminium, for kasse:
EKIV 27
Kabinetter

EKIV 27

4712127

DIN-35 skinne, for kasse:

CAB ABSQ 303017 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 303017 T

Produktnummer : 8183048

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : transparent røgfarvet dør

EAN-nummer : 6418074011220

El. number :

  • Finland : 3424358

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

EKI33Q
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 300 170
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
EKIV 33 Montageplade, Aluzink, for kasse:
(270 x 270 x 1.5)
PAT 12040 Hængsel
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80)
FP A 33 Frontplade, Aluminium, for kasse:
(268 x 268 x 1)
EKIV 27 DIN-35 skinne, for kasse:
(266 x 35 x 1.5)
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
Certificate FI 40848