Forside / Produkter / QUICK 33
Quick image

Quick

QUICK-kasser er produceret af slagfast polykarbonat eller ABS til anvendelse selv under ekstreme industrielle- og udendørs omgivelser. Dæksler leveres med snaplukke skrue, og med den røgfarvede transparente dør er der mulighed for enkel kontrol af instrumenter.

Dimensioner fra 300 x 200 x 170 mm. til 600 x 400 x 270 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1
ABS: IP 66/67; IK 08

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
CAB PCQ 303017 G
Kapslinger

CAB PCQ 303017 G

8113348

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

Dimensioner - 300 x 300 x 170

CAB PCQ 303017 T
Kapslinger

CAB PCQ 303017 T

8113048

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

Dimensioner - 300 x 300 x 170

CAB ABSQ 303017 G
Kapslinger

CAB ABSQ 303017 G

8183348

Kasse ABS
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

Dimensioner - 300 x 300 x 170

QUICK 33 Tilbehør

EKIV 33
Kabinetter

EKIV 33

4712118

Montageplade, Aluzink, for kasse:
PAT 12040
Kapslinger

PAT 12040

4512040

Hængsel
MB 12225 AL
Kabinetter

MB 12225 AL

8390007

Sæt á 2 stk.
FP A 33
Kabinetter

FP A 33

8392227

Frontplade, Aluminium, for kasse:
EKIV 27
Kabinetter

EKIV 27

4712127