Forside / Produkter / QUICK 32 / 8183038
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 302017 T

8183038

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

Dimensioner - 300 x 200 x 170

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : transparent røgfarvet dør

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074011213

SSTL-nummer : 3424352

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 200

Dybde (mm.) : 170
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
EKI23Q.gif Download
EKI23Qi.gif Download
Certificate FI 40848.pdf Download
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip
  • EKI2304C.dwg
  • EKI2304C.dxf
  • EKI230B.dwg
  • EKI230B.dxf
  • Fibox_Quick_23C.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

CAB ABSQ 302017 T 8183038 Tilbehør

PAT 12040
Hængsler og vægmontering

PAT 12040

4512040

Hængsel

Dimensioner - 45 x 35 x 25

MB 12225 AL
Front panels

MB 12225 AL

8390007

Sæt á 2 stk.

Dimensioner - 20 x 20 x 80

EKIV 27
DIN-skinner

EKIV 27

4712127

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 266 x 35 x 1.5

FP A 23
Front panels

FP A 23

8392226

Frontplade, Aluminium, for kasse:

Dimensioner - 168 x 268 x 1

EKIV 17
DIN-skinner

EKIV 17

4712126

DIN-35 skinne, Forzinket stål, for kasse:

Dimensioner - 166 x 35 x 1.5

EKIV 23
Montageplader

EKIV 23

4712117

Montageplade, Aluzink, for kasse:

Dimensioner - 170 x 270 x 1.5

CAB ABSQ 302017 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 302017 T

Produktnummer : 8183038

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : transparent røgfarvet dør

EAN-nummer : 6418074011213

El. number :

  • Finland : 3424352

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

EKI23Q
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 200 170
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
PAT 12040 Hængsel
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 DIN-35 skinne, for kasse:
(266 x 35 x 1.5)
FP A 23 Frontplade, Aluminium, for kasse:
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 DIN-35 skinne, Forzinket stål, for kasse:
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Montageplade, Aluzink, for kasse:
(170 x 270 x 1.5)
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
Certificate FI 40848