Forside / Produkter / QUICK 43 / 8183158
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 403023 T

8183158

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

Dimensioner - 400 x 300 x 230

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : transparent røgfarvet dør

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074011244

SSTL-nummer : 3421722

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 400

Bredde (mm.) : 300

Dybde (mm.) : 230
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
EKI43Q.gif Download
EKI43Qi.gif Download
Certificate FI 40848.pdf Download
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • EKI4310C.dwg
  • EKI4310C.dxf
  • Fibox_CAB_43B.step
  • Fibox_CAB_43B.x_t
  • Fibox_CAB_43B.zip
  • Fibox_Quick_43_100C.step
  • Fibox_Quick_43_100C.x_t
  • Fibox_Quick_43_100C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

CAB ABSQ 403023 T 8183158 Tilbehør

PAT 12040
Kapslinger

PAT 12040

4512040

Hængsel
MB 12225 AL
Kabinetter

MB 12225 AL

8390007

Sæt á 2 stk.
EKIV 37
Kabinetter

EKIV 37

4712128

DIN-35 skinne, for kasse:
EKIV 27
Kabinetter

EKIV 27

4712127

DIN-35 skinne, for kasse:
EKIV 43
Kabinetter

EKIV 43

4712119

Montageplade, Aluzink, for kasse:
FP A 43
Kabinetter

FP A 43

8392224

Frontplade, Aluminium, for kasse:

CAB ABSQ 403023 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 403023 T

Produktnummer : 8183158

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : transparent røgfarvet dør

EAN-nummer : 6418074011244

El. number :

  • Finland : 3421722

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

EKI43Q
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 400 300 230
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
PAT 12040 Hængsel
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-35 skinne, for kasse:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 DIN-35 skinne, for kasse:
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 Montageplade, Aluzink, for kasse:
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Frontplade, Aluminium, for kasse:
(268 x 368 x 1)
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
Certificate FI 40848