Quick
QUICK-kasser er produceret af slagfast polykarbonat eller ABS til anvendelse selv under ekstreme industrielle- og udendørs omgivelser. Dæksler leveres med snaplukke skrue, og med den røgfarvede transparente dør er der mulighed for enkel kontrol af instrumenter.
Dimensioner fra 300 x 200 x 170 mm. til 600 x 400 x 270 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1
ABS: IP 66/67; IK 08
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
CAB PCQ 403017 G
8113358
Dimensioner - 400 x 300 x 170
CAB PCQ 403023 G
8113458
Dimensioner - 400 x 300 x 230
CAB PCQ 403017 T
8113058
Dimensioner - 400 x 300 x 170
CAB PCQ 403023 T
8113158
Dimensioner - 400 x 300 x 230
CAB ABSQ 403017 G
8183358
Dimensioner - 400 x 300 x 170
QUICK 43 Tilbehør