CAB ABSQ 604027 T
8183178
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.
Dimensioner - 600 x 400 x 270
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : transparent røgfarvet dør
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074011275
SSTL-nummer : 3421723
ETIM : EC000261
Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08
Højde (mm.) : 600
Bredde (mm.) : 400
Dybde (mm.) : 270
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
- EKI6410C.dwg
- EKI6410C.dxf
- Fibox_CAB_64B.step
- Fibox_CAB_64B.x_t
- Fibox_CAB_64B.zip
- EKI640b.dwg
- EKI640b.dxf
- Fibox_Quick_64_100C.step
- Fibox_Quick_64_100C.x_t
- Fibox_Quick_64_100C.zip
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
CAB ABSQ 604027 T 8183178 Tilbehør
CAB ABSQ 604027 T
Sample image
Order symbol : CAB ABSQ 604027 T
Produktnummer : 8183178
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : transparent røgfarvet dør
EAN-nummer : 6418074011275
El. number :
- Finland : 3421723
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.
| Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
|---|---|---|---|
| mm : | 600 | 400 | 270 |
| Materialer : | |
|---|---|
| Materiale : | ABS |
| Grundfarve : | RAL_7035 |
| Dæksel-farve : | Clear transparent |
| Pakningsmateriale : | Polyurethan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Tilbehør : | |
|---|---|
| EKIV 64H |
Montageplade, Aluzink, for kasse:
(570 x 370 x 1.5) |
| PAT 12040 |
Hængsel
(45 x 35 x 25) |
| MB 12225 AL |
Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80) |
| EKIV 37 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(366 x 35 x 1.5) |
| Klassificeringer : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-resistent : | - |
| Brandklasse : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40848 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )