Forside / Produkter / QUICK 64
Quick image

Quick

QUICK-kasser er produceret af slagfast polykarbonat eller ABS til anvendelse selv under ekstreme industrielle- og udendørs omgivelser. Dæksler leveres med snaplukke skrue, og med den røgfarvede transparente dør er der mulighed for enkel kontrol af instrumenter.

Dimensioner fra 300 x 200 x 170 mm. til 600 x 400 x 270 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1
ABS: IP 66/67; IK 08

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
CAB PCQ 604021 G
Kapslinger

CAB PCQ 604021 G

8113378

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

Dimensioner - 600 x 400 x 210

CAB PCQ 604027 G
Kapslinger

CAB PCQ 604027 G

8113478

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

Dimensioner - 600 x 400 x 270

CAB PCQ 604021 T
Kapslinger

CAB PCQ 604021 T

8113078

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

Dimensioner - 600 x 400 x 210

CAB PCQ 604027 T
Kapslinger

CAB PCQ 604027 T

8113178

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

Dimensioner - 600 x 400 x 270

QUICK 64 Tilbehør

EKIV 64H
Kabinetter

EKIV 64H

4712300

Montageplade, Aluzink, for kasse:
PAT 12040
Kapslinger

PAT 12040

4512040

Hængsel
MB 12225 AL
Kabinetter

MB 12225 AL

8390007

Sæt á 2 stk.
EKIV 37
Kabinetter

EKIV 37

4712128