Forside / Produkter / QUICK 64 / 8183078
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 604021 T

8183078

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

Dimensioner - 600 x 400 x 210

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : transparent røgfarvet dør

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074011268

SSTL-nummer : 3421721

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 600

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 210
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
EKI64Q.gif Download
EKI64Qi.gif Download
Certificate FI 40848.pdf Download
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • EKI6404C.dwg
  • EKI6404C.dxf
  • Fibox_CAB_64B.step
  • Fibox_CAB_64B.x_t
  • Fibox_CAB_64B.zip
  • EKI640b.dwg
  • EKI640b.dxf
  • Fibox_Quick_64C.step
  • Fibox_Quick_64C.x_t
  • Fibox_Quick_64C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

CAB ABSQ 604021 T 8183078 Tilbehør

EKIV 64H
Montageplader

EKIV 64H

4712300

Montageplade, Aluzink, for kasse:

Dimensioner - 570 x 370 x 1.5

PAT 12040
Hængsler og vægmontering

PAT 12040

4512040

Hængsel

Dimensioner - 45 x 35 x 25

MB 12225 AL
Front panels

MB 12225 AL

8390007

Sæt á 2 stk.

Dimensioner - 20 x 20 x 80

EKIV 37
DIN-skinner

EKIV 37

4712128

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 366 x 35 x 1.5

CAB ABSQ 604021 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 604021 T

Produktnummer : 8183078

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : transparent røgfarvet dør

EAN-nummer : 6418074011268

El. number :

  • Finland : 3421721

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne, blindpropper til kassehjørne, dæksel med PUR pakning og CS12137 dæksel skruer.

EKI64Q
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 600 400 210
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
EKIV 64H Montageplade, Aluzink, for kasse:
(570 x 370 x 1.5)
PAT 12040 Hængsel
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-35 skinne, for kasse:
(366 x 35 x 1.5)
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
Certificate FI 40848