Euronord
Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.
- Abmessungen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
- PC: IP 66/67; IK 07 (Seitenfläche), IK 08 (Stirnfläche)
- ABS: IP 66/67; IK 07P:IP 66/67; IK 08
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
PC 121207
7032660
Abmessungen - 120 x 122 x 65
PC 121208
7032670
Abmessungen - 120 x 122 x 75
PC 121210
7032680
Abmessungen - 120 x 122 x 95
PC 121211
7032690
Abmessungen - 120 x 122 x 105
PCT 121207
7022661
Abmessungen - 120 x 122 x 65
PCT 121208
7022671
Abmessungen - 120 x 122 x 75
PCT 121210
7022681
Abmessungen - 120 x 122 x 95
PCT 121211
7022691
Abmessungen - 120 x 122 x 105
AB 121207
7083660
Abmessungen - 120 x 122 x 65
AB 121210
7083680
Abmessungen - 120 x 122 x 95