Skip to content
 
    Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
   
Previous slide
PCT 121207 product image 1
PCT 121207 product image 2
PCT 121207 product image 1
Next slide
PCT 121207 thumbnail image 1
PCT 121207 thumbnail image 2
PCT 121207 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1212 / PCT 121207

PCT 121207 7022661

Abmessungen 120 x 122 x 65

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7022661

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel (klar)

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074005205

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 120

Breite (mm) : 122

Tiefe (mm) : 65

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Klassifizierung: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Euronord / EURONORD 1212 / PCT 121207

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PCT 121207

Fibox
7022661_PCT_121207 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PCT 121207

Artikel-Nr. : 7022661

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel (klar)

EAN: : 6418074005205

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

EURO121207-11
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 120 122 65
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
TRH 1212 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(110 x 35 x 7)
TRM 0812 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(106 x 15 x 5)
TRM 1212 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(110 x 15 x 5)
TM 1212 Montageplatte, für Gehäuse
(96 x 111 x 1.5)
TH A Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD