TRH 1212 main image
TRH 1212 thumb 1

TRH 1212

9822002

Abmessungen - 110 x 35 x 7

Download Datenblatt

Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Anmerkungen : 122x120x65-122x120x105, 244x124x102

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034403

ETIM: : EC001285

Höhe (mm) : 110

Breite (mm) : 35

Tiefe (mm) : 7

Material: : Stahl, verzinkt

9822002_FIBOX_EU_TRH_1212_DIN_35_RAIL_DIM.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 9822002_FIBOX_EU_TRH_1212_DIN_35_RAIL.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TRH 1212

Fibox
din_35_euron

Sample image

Order symbol : TRH 1212

Artikel-Nr. : 9822002

Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Anmerkungen : 122x120x65-122x120x105, 244x124x102

EAN: : 6418074034403

9822002_FIBOX_EU_TRH_1212_DIN_35_RAIL_DIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 110 35 7
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert