Startseite / Produkte / EURONORD - PC/ABS Accessories
Euronord image

Euronord

Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.

  • Abmessungen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 07 (Seitenfläche), IK 08 (Stirnfläche)
  • ABS: IP 66/67; IK 07P:IP 66/67; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 800 mm

Breite (mm)

30 mm 800 mm

Tiefe (mm)

1 mm 600 mm
Filter
TM 0505
Montageplatten

TM 0505

9512009

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 26 x 48 x 1.5

TM 0507
Montageplatten

TM 0507

9512010

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 26 x 57 x 1.5

TM 0808
Montageplatten

TM 0808

9512011

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 56 x 71 x 1.5

TM 0812
Montageplatten

TM 0812

9512012

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 71 x 94 x 1.5

TM 0816
Montageplatten

TM 0816

9512013

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 71 x 134 x 1.5

TM 1212
Montageplatten

TM 1212

9512014

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 96 x 111 x 1.5

TM 1216
Montageplatten

TM 1216

9512036

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 111 x 134 x 1.5

TM 1220
Montageplatten

TM 1220

9512015

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 111 x 174 x 1.5

TM 1224
Montageplatten

TM 1224

9512016

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 111 x 216 x 1.5

TM 1520
Montageplatten

TM 1520

9512017

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 141 x 174 x 1.5

TM 1534
Montageplatten

TM 1534

9512021

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 303 x 136 x 1.5

TM 1624
Montageplatten

TM 1624

9512022

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 212 x 151 x 1.5

TM 1625
Montageplatten

TM 1625

9512018

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 151 x 214 x 1.5

TM 1636
Montageplatten

TM 1636

9512023

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 318 x 146 x 1.5

TM 2036
Montageplatten

TM 2036

9512024

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 318 x 186 x 1.5

TM 2330
Montageplatten

TM 2330

9512019

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 221 x 274 x 1.5

TM 3640
Montageplatten

TM 3640

9512025

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 383 x 315 x 1.5

TRM 0507
DIN-Montageschienen

TRM 0507

9820001

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 48 x 15 x 5

TRM 0808
DIN-Montageschienen

TRM 0808

9820004

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 68 x 15 x 5

TRM 0812
DIN-Montageschienen

TRM 0812

9820009

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 106 x 15 x 5

TRM 1212
DIN-Montageschienen

TRM 1212

9820008

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 110 x 15 x 5

ARM 0615
DIN-Montageschienen

ARM 0615

9820011

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 140 x 15 x 5

TRM 0816
DIN-Montageschienen

TRM 0816

9820013

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 146 x 15 x 5

MIN 20
DIN-Montageschienen

MIN 20

6314578

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 225 x 15 x 1

MIV 10
DIN-Montageschienen

MIV 10

5514082

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 100 x 35 x 7.5

ARH 12
DIN-Montageschienen

ARH 12

9822001

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 105 x 35 x 7

TRH 1212
DIN-Montageschienen

TRH 1212

9822002

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 110 x 35 x 7

TRH 15
DIN-Montageschienen

TRH 15

9822021

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 122 x 35 x 7

DH-3
DIN-Montageschienen

DH-3

8524032

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 140 x 35 x 7

TRH 1216
DIN-Montageschienen

TRH 1216

9822028

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 146 x 35 x 7

TRH 1220
DIN-Montageschienen

TRH 1220

9822006

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 186 x 35 x 7

TRH 1520
DIN-Montageschienen

TRH 1520

9822020

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 170 x 35 x 1

TRH 24
DIN-Montageschienen

TRH 24

9822008

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 226 x 35 x 7

TRH 2330
DIN-Montageschienen

TRH 2330

9822013

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 285 x 35 x 7

TRH 34
DIN-Montageschienen

TRH 34

9822022

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 307 x 35 x 7

TRH 2036
DIN-Montageschienen

TRH 2036

9822023

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 35 x 340 x 1.5

TRH 40
DIN-Montageschienen

TRH 40

9822024

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 380 x 35 x 7

TH A
Scharniere und Wandbefestigung

TH A

9802001

Plastik-Scharniere, grau

Abmessungen - 30 x 20 x 12

TF 28037
Scharniere und Wandbefestigung

TF 28037

7028337

Befestigungslasche, für Gehäuse

Abmessungen - 20 x 32 x 6

MR 28005EU
Deckelschrauben

MR 28005EU

7028005

Deckelschraube

Abmessungen - 0 x 0 x 0

MRS 38036
Deckelschrauben

MRS 38036

7038036

Deckelschraubensatz

Abmessungen - 0 x 0 x 0

MRS 38005
Deckelschrauben

MRS 38005

7038005

Deckelschraubensatz

Abmessungen - 0 x 0 x 0

MRS 38215Q
Deckelschrauben

MRS 38215Q

7038215

4 x kurze QuickLock Deckelschrauben

Abmessungen - 0 x 0 x 0

MRS 38216Q
Deckelschrauben

MRS 38216Q

7038216

4 x lange QuickLock Deckelschrauben

Abmessungen - 0 x 0 x 0

MRS 38217
Deckelschrauben

MRS 38217

7038217

4 x lange Gewindeschrauben

Abmessungen - 0 x 0 x 0

MR 28036EU
Deckelschrauben

MR 28036EU

7028036

Montageschraube

Abmessungen - 0 x 0 x 0

MRS 48036
Deckelschrauben

MRS 48036

7048036

Montageschrauben (4 St.)

Abmessungen - 0 x 0 x 0

MB 28018
Deckelschrauben

MB 28018

7028018

Deko-Pfropfen

Abmessungen - 0 x 0 x 0

SB 28088
Deckelschrauben

SB 28088

7028088

Plombierbuchse

Abmessungen - 0 x 0 x 0

MRS 28084 SET
Abstandshalter

MRS 28084 SET

7700101

Gewinde-Einsatz M3

Abmessungen - 0 x 0 x 0

EURONORD - PC/ABS Accessories Zubehör