TRM 1212 main image
TRM 1212 thumb 1

TRM 1212

9820008

Abmessungen - 110 x 15 x 5

Download Datenblatt

Beschreibung : Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Anmerkungen : 122x120x65-122x120x105

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034175

ETIM: : EC001285

Höhe (mm) : 110

Breite (mm) : 15

Tiefe (mm) : 5

Material: : Stahl, verzinkt

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TRM 1212

Fibox
9820008_TRM_1212_DIN-15_rail-neu_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TRM 1212

Artikel-Nr. : 9820008

Beschreibung : Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Anmerkungen : 122x120x65-122x120x105

EAN: : 6418074034175

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 110 15 5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert