TM 1212 main image
TM 1212 thumb 1

TM 1212

9512014

Abmessungen - 96 x 111 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 122x120x65, 122x120x105

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034021

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 96

Breite (mm) : 111

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

TM_0808,1212.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • TM 1212.dwg
  • TM 1212.dxf
  • TM 1212.step
  • TM 1212.x_t
  • TM 1212.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TM 1212

Fibox
9512014_TM_1212_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 1212

Artikel-Nr. : 9512014

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 122x120x65, 122x120x105

EAN: : 6418074034021

TM_0808,1212
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 96 111 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert