TRM 0812 main image
TRM 0812 thumb 1

TRM 0812

9820009

Abmessungen - 106 x 15 x 5

Download Datenblatt

Beschreibung : Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Anmerkungen : 120x80x55-120x80x90, 122x120x65-122x120x105, 244x124x102

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034151

ETIM: : EC001285

Höhe (mm) : 106

Breite (mm) : 15

Tiefe (mm) : 5

Material: : Stahl, verzinkt

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TRM 0812

Fibox
9820009_TRM_0812_DIN-15_rail_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TRM 0812

Artikel-Nr. : 9820009

Beschreibung : Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Anmerkungen : 120x80x55-120x80x90, 122x120x65-122x120x105, 244x124x102

EAN: : 6418074034151

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 106 15 5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert