Home / de / EURONORD 1212 / PC 121210
PC 121210 main image
PC 121210 main image
PC 121210 main image
PC 121210 thumb 1
PC 121210 thumb 2
PC 121210 thumb 3

PC 121210

7032680

Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 120 x 122 x 95

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074003652

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höhe (mm) : 120

Breite (mm) : 122

Tiefe (mm) : 95

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN/IEC 61439-1:2015

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

EURO121207-11.gif Herunterladen
EURO121207-11i.gif Herunterladen
SGSFimko_EURONORD.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 121203C.dwg
  • 121203C.dxf
  • FIBOX_EU121203C.x_t
  • FIBOX_EU121203C.zip
  • 121207B.dwg
  • 121207B.dxf
  • FIBOX_EU121207B.x_t
  • FIBOX_EU121207B.zip
  • FIBOX_EU121203C.step
  • FIBOX_EU121207B.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PC 121210 7032680 Zubehör

TRH 1212
Gehäuse

TRH 1212

9822002

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
TRM 0812
Gehäuse

TRM 0812

9820009

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
TRM 1212
Gehäuse

TRM 1212

9820008

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
TM 1212
Gehäuse

TM 1212

9512014

Montageplatte, für Gehäuse
TH A
Gehäuse

TH A

9802001

Plastik-Scharniere, grau

PC 121210

Fibox
7032680_PC_121210_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 121210

Artikel-Nr. : 7032680

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074003652

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

EURO121207-11
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 120 122 95
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
TRH 1212 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(110 x 35 x 7)
TRM 0812 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(106 x 15 x 5)
TRM 1212 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(110 x 15 x 5)
TM 1212 Montageplatte, für Gehäuse
(96 x 111 x 1.5)
TH A Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...