TF 28037 main image
TF 28037 main image
TF 28037 thumb 1
TF 28037 thumb 2

TF 28037

7028337

Abmessungen - 20 x 32 x 6

Download Datenblatt

Beschreibung : Befestigungslasche, für Gehäuse

Anmerkungen : 52x50x40-400x360x151

Verpackungseinheit: : 24

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074033734

ETIM: : EC002620

Höhe (mm) : 20

Breite (mm) : 32

Tiefe (mm) : 6

Material: : Polycarbonat

TF28037.gif Herunterladen

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TF 28037

Fibox
TF 28037

Sample image

Order symbol : TF 28037

Artikel-Nr. : 7028337

Beschreibung : Befestigungslasche, für Gehäuse

Anmerkungen : 52x50x40-400x360x151

EAN: : 6418074033734

TF28037
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 20 32 6
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert