< Wróć do studiów przypadków

Kopalnia miedzi KGHM

Fibox dostarczył rozwiązania obudów wykorzystywane do zasilania systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, pompowania ścieków, oświetlenia oraz urządzeń serwisowych w kopalni. 

KGHM

Branża

Górnictwo

Lokalizacja

Polska

Linia biznesowa

Obudowy i szafki

O firmie

Kopalnia miedzi należy do KGHM – jednej z wiodących firm górniczych na świecie oraz dużego producenta miedzi i srebra. Firma zatrudnia ponad 34 000 pracowników i zarządza zasobami przekraczającymi 40 milionów ton rudy miedzi.

Zakład, zlokalizowany w południowo-zachodniej Polsce, stanowi część jednego z największych europejskich obszarów występowania rud miedzi i odgrywa istotną rolę w globalnej działalności górniczej KGHM.

Wyzwania

Środowisko pracy w kopalni jest skrajnie wymagające – wilgotność sięga nawet 90%, temperatura utrzymuje się w zakresie 30–40°C, a poziom zasolenia jest wysoki. Obecność siarkowodoru dodatkowo zwiększa ryzyko korozji i degradacji materiałów. Warunki te stanowią poważne wyzwanie dla systemów elektrycznych oraz urządzeń pracujących pod ziemią.

Projekt wymagał rozwiązania kilku kluczowych problemów:
•    pracy w środowisku o wysokiej wilgotności, temperaturze i zasoleniu 
•    odporności na działanie siarkowodoru i substancji korozyjnych
•    ochrony infrastruktury elektrycznej pracującej w trybie ciągłym 
•    ograniczeń konstrukcyjnych wynikających z warunków pracy pod ziemią
•    niedostatecznej trwałości wcześniej stosowanych rozwiązań ze stali nierdzewnej

 

Nasze rozwiązanie

Niekorodująca szafka ARCA

Fibox dostarczył rozwiązania wykorzystywane do zasilania kluczowych systemów kopalni, w tym wentylacji, klimatyzacji, pompowania ścieków oraz oświetlenia. Zastosowane szafki ARCA stanowią pierwsze plastikowe, niekorodujące rozwiązania dopuszczone do pracy pod ziemią, zaprojektowane specjalnie do takich warunków. 

W instalacji wykorzystano komponenty renomowanych producentów, takich jak Schneider Electric, ABB, Mennekes i PCE.

Projekt został zrealizowany we współpracy z producentem OEM – firmą SPAKOP Częstochowa, która dostarczyła kompletne urządzenia do KGHM. 

Non-corrosive ARCA cabinet

Produkt dopasowany do wymagających warunków

Biorąc pod uwagę trudne środowisko pracy, rozwiązania Fibox zapewniają wysoką odporność mechaniczną, brak podatności na korozję oraz korzystny stosunek kosztu do trwałości w porównaniu z wcześniej stosowanymi rozwiązaniami ze stali nierdzewnej.

product-made-for-harsh-conditions-web

Kluczowe wnioski

Ekstremalne warunki pracy pod ziemią

Praca w kopalni odbywa się w środowisku o bardzo wysokiej wilgotności, temperaturze i zasoleniu. Obecność siarkowodoru dodatkowo zwiększa obciążenie materiałowe i ryzyko korozji.

Wysokie wymagania dla infrastruktury elektrycznej

Systemy wentylacyjne, pompowania, oświetlenia oraz urządzenia serwisowe wymagają trwałej i niezawodnej ochrony. Szafki ARCA zapewniają stabilną pracę i długoterminową niezawodność w takich warunkach. Jako niekorodujące rozwiązania z tworzywa sztucznego zostały zaprojektowane z myślą o pracy w środowisku podziemnym, zapewniając stałą ochronę komponentów.

Produkty użyte w projekcie KGHM

Fibox oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie obudów i szafek, przystosowanych do wymagających warunków środowiskowych. W projekcie wykorzystano produkty z serii ARCA, dopasowane do specyficznych wymagań instalacji.

ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

+ szafki do montażu na ścianie + odporne na korozję + idealne do układów sterowania Wymiary: 200 x ...

                                    MPS ARCA 6040 <br>
                                    8120736
Szafy

MPS ARCA 6040
8120736

550 x 350 x 2

Płyta montażowa
Stal ocynkowana, dla wielkości 600x400x210


                                    MPX ARCA 8060 <br>
                                    8120749
Szafy

MPX ARCA 8060
8120749

730 x 530 x 5

Płyta montażowa
Izolowana, dla wielkości 800x600x300


                                    STC 4042 <br>
                                    6800004
Cabinets

STC 4042
6800004

420 x 400 x 250

GRP street cabinet