Produkter og services

Om os
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
< Tilbage til kundecases

KGHM

Fibox har leveret produkter til minen til strømforsyning af ventilationssystemer, AC-enheder, spildevandspumpesystemer, belysning og reparationsudstyr.

KGHM kobbermine i Polen med underjordiske installationer beskyttet af Fibox ARCA-kabinetter

Industri

Minedrift

Placering

Polen

Forretningsområde

Kapslinger & kabinetter

Om virksomheden

Kobberminen drives af KGHM, et af verdens førende mineselskaber og en stor producent af kobber og sølv. Virksomheden beskæftiger mere end 34.000 mennesker og kontrollerer globalt over 40 millioner ton kobbermalmreserver. 

Minen ligger i det sydvestlige Polen og er en del af et af Europas største områder med kobbermalmforekomster. Den spiller en vigtig rolle i KGHM's internationale mineaktiviteter.

Udfordringer

Minens miljø er krævende; luftfugtigheden når ofte op på 90 %, mens temperaturen ligger mellem 30 og 40 grader Celsius. Saltholdigheden er ekstremt høj, og atmosfæren indeholder hydrogensulfid. Disse faktorer skabte et krævende miljø for elektriske systemer og udstyr. 

Minemiljøet bød på ekstreme driftsforhold, herunder luftfugtighed på op til 90 %, temperaturer mellem 30–40 °C og høj saltholdighed.

.Tilstedeværelsen af hydrogensulfid i atmosfæren øgede risikoen for korrosion og materialenedbrydning. Kapslingsløsningerne skulle give stærk modstandsdygtighed over for korrosive stoffer og langvarig miljøpåvirkning.

Den elektriske infrastruktur, der blev brugt til ventilationssystemer, spildevandspumpning, belysning og reparationsudstyr, krævede meget holdbare kapslinger, der kunne beskytte følsomme komponenter under kontinuerlig underjordisk drift.

Tidligere anvendte produkter i rustfrit stål havde begrænsninger i det barske minemiljø.

Vores løsning

Ikke-korroderende ARCA-kabinet

Fibox har leveret produkter til minen til strømforsyning af ventilationssystemer, AC-enheder, spildevandspumpesystemer, belysning og reparationsudstyr. Minen bruger ARCA-skabe, som er de første plastbaserede/ikke-korroderende produkter, der er godkendt til underjordisk brug.

Alle enheder i minen er udstyret med komponenter fra Schneider Electric, ABB, Mennekes og PCE.

SPAKOP Częstochowa, en OEM-leverandør til KGHM, var vores kunde, som producerede og leverede enhederne til KGHM.

Ikke-korroderende Fibox ARCA-kabinet til beskyttelse af elektriske komponenter i krævende industrielle miljøer

Produkt skabt til barske forhold

På grund af minens barske miljø er Fibox-produkter det bedste valg på grund af deres mekaniske modstandsdygtighed, ikke-korroderende materialer og konkurrencedygtige pris sammenlignet med de tidligere anvendte produkter i rustfrit stål.

Fibox produkt designet til krævende og barske industrielle miljøer med høj holdbarhed og modstandsdygtighed

Vigtigste pointer

Ekstreme underjordiske driftsforhold

Mineaktiviteter foregår i meget krævende miljøer med luftfugtighed på op til 90 %, temperaturer mellem 30–40 °C og høje saltholdighedsniveauer. Tilstedeværelsen af hydrogensulfid øger yderligere risikoen for korrosion og skaber barske forhold for elektriske systemer.

Høje krav til den elektriske infrastruktur

Kritiske systemer såsom ventilation, spildevandspumpning, belysning og vedligeholdelsesudstyr kræver meget holdbar og pålidelig beskyttelse. ARCA-kabinetter var den ideelle løsning og leverede robust ydeevne og langsigtet driftssikkerhed. Som de første plastbaserede, ikke-korroderende kabinetter godkendt til underjordisk brug er de specifikt designet til at modstå barske miljøer og samtidig sikre kontinuerlig beskyttelse af kritisk infrastruktur.

Produkter anvendt i KGHM-mineprojektet

Fibox tilbyder et bredt udvalg af holdbare kapslings- og kabinetløsninger til ekstreme vejrforhold. I dette projekt anvendte KGHM produkter fra ARCA-serien.

ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

+ vægmonterede skabe med hængslede døre + 100 % korrosionsfri og meget stærk konstruktion + let at anvende og ...

                                    MPS ARCA 6040 <br>
                                    8120736
Kabinetter

MPS ARCA 6040
8120736

550 x 350 x 2

Montageplade
Elforsinket stål, for størrelse 600x400x210


                                    MPX ARCA 8060 <br>
                                    8120749
Kabinetter

MPX ARCA 8060
8120749

730 x 530 x 5

Montageplade
Isoleret, for størrelse 800x600x300