Gehäuse und Lösungen

Unternehmen
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
< Zurück zu Case Studies

Case Study KGHM

Fibox hat das Bergwerk mit Produkten für die Stromversorgung von Lüftungssystemen, Klimageräten, Abwasserpumpsystemen, Beleuchtung und Reparaturausrüstung ausgestattet.

Einblicke ins Bergwerk von KGHM

Branche

Bergbau

Standort

Polen

Geschäftsbereich

Gehäuse und Schaltschränke

Über das Unternehmen

Die Kupfermine wird von KGHM betrieben, einem der weltweit führenden Bergbauunternehmen und einem bedeutenden Produzenten von Kupfer und Silber. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 34.000 Mitarbeitende und verfügt weltweit über Kupfererzreserven von über 40 Millionen Tonnen.

Die Mine liegt im Südwesten Polens, gehört zu einem der größten Kupfererzvorkommen Europas und spielt eine wichtige Rolle im internationalen Bergbaubetrieb von KGHM.

Herausforderungen

Die Umgebung im Bergwerk ist anspruchsvoll; die Luftfeuchtigkeit erreicht oft 90 %, während die Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad Celsius liegen. Der Salzgehalt ist extrem hoch, und die Atmosphäre enthält Schwefelwasserstoff. Diese Faktoren schaffen eine herausfordernde Umgebung für elektrische Systeme und Ausrüstungen.

Die Bergwerksumgebung stellte extreme Betriebsbedingungen dar, darunter eine Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 %, Temperaturen zwischen 30–40 °C und ein hoher Salzgehalt.

Das Vorhandensein von Schwefelwasserstoff in der Atmosphäre erhöhte das Risiko von Korrosion und Materialabbau. Die Gehäuselösungen mussten eine hohe Beständigkeit gegenüber korrosiven Stoffen und langfristiger Umwelteinwirkung bieten.

Die elektrische Infrastruktur für Lüftungssysteme, Abwasserpumpen, Beleuchtung und Reparaturausrüstung erforderte äußerst langlebige Gehäuse, die empfindliche Komponenten im kontinuierlichen Untertagebetrieb schützen können.

Die zuvor verwendeten Edelstahlprodukte stießen in der rauen Bergwerksumgebung an ihre Grenzen.

 Unsere Lösung

Nicht korrodierender ARCA-Schaltschrank

Fibox hat das Bergwerk mit Produkten für die Stromversorgung von Lüftungssystemen, Klimageräten, Abwasserpumpsystemen, Beleuchtung und Reparaturausrüstung ausgestattet. In dem Bergwerk werden ARCA-Schränke verwendet, die die ersten Kunststoff-/nicht korrodierenden Produkte sind, die für den Untertageeinsatz zugelassen wurden.

Alle Geräte im Bergwerk sind mit Komponenten von Schneider Electric, ABB, Mennekes und PCE ausgestattet.

SPAKOP Częstochowa, ein OEM-Lieferant für KGHM, war unser Kunde, der die Geräte für KGHM gefertigt und geliefert hat.

Korrosionsbeständiger ARCA-Schrank

Produkt für raue Bedingungen

Angesichts der rauen Bedingungen im Bergwerk sind Fibox-Produkte die beste Wahl – dank ihrer mechanischen Beständigkeit, nicht korrodierenden Materialien und ihres wettbewerbsfähigen Preises im Vergleich zu den zuvor verwendeten Edelstahlprodukten.

Fibox Produkte für anspruchsvolle Bedingungen

Zentrale Erkenntnisse

Extreme Untertage-Betriebsbedingungen

Der Bergbaubetrieb findet unter äußerst anspruchsvollen Bedingungen statt, mit einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 %, Temperaturen zwischen 30–40 °C und hohem Salzgehalt. Das Vorhandensein von Schwefelwasserstoff erhöht zusätzlich das Korrosionsrisiko und schafft raue Bedingungen für elektrische Systeme.

Hohe Anforderungen an die elektrische Infrastruktur

Kritische Systeme wie Lüftung, Abwasserpumpen, Beleuchtung und Wartungsausrüstung erfordern äußerst langlebigen und zuverlässigen Schutz. ARCA-Schränke boten die ideale Lösung und überzeugten durch robuste Leistung und langfristige Zuverlässigkeit. Als erste Kunststoffgehäuse ohne Korrosion, die für den Untertageeinsatz zugelassen wurden, sind sie speziell dafür ausgelegt, rauen Umgebungen standzuhalten und gleichzeitig den kontinuierlichen Schutz kritischer Infrastruktur sicherzustellen.

Im Projekt eingesetzte Produkte

Fibox bietet eine breite Palette langlebiger Gehäuse- und Schaltschranklösungen für extreme Wetterbedingungen. In diesem Projekt verwendete KGHM Produkte aus der ARCA-Produktreihe.

ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

Wandschaltschrank mit scharnierter Tür 100 % korrosionsfreie und sehr stabile Konstruktion ...

                                    MPS ARCA 6040 <br>
                                    8120736
Schränke

MPS ARCA 6040
8120736

550 x 350 x 2

Montageplatte (550x350x2 mm)
Stahl, verzinkt, Größe 400x600/600x400


                                    MPX ARCA 8060 <br>
                                    8120749
Schränke

MPX ARCA 8060
8120749

730 x 530 x 5

Montageplatte (730x530 mm)
Isoliert, Größe 600x800/800x600