< Takaisin asiakastarinoihin

KGHM

Fibox on toimittanut kaivokselle tuotteita ilmanvaihtojärjestelmien, AC-laitteiden, jäteveden pumppausjärjestelmien, valaistuksen ja korjauslaitteiden sähkönsyöttöön.

KGHM

Toimiala

Kaivosteollisuus

Sijainti

Puola

Liiketoiminta-alue

Kotelot ja kaapit

Yrityksestä

Kuparikaivosta operoi KGHM, yksi maailman johtavista kaivosyhtiöistä sekä merkittävä kuparin ja hopean tuottaja. Yritys työllistää yli 34 000 henkilöä ja hallinnoi maailmanlaajuisesti yli 40 miljoonan tonnin kuparimalmivaroja. 

Lounais-Puolassa sijaitseva kaivos on osa yhtä Euroopan suurimmista kuparimalmialueista, ja sillä on merkittävä rooli KGHM:n kansainvälisessä kaivostoiminnassa.

Haasteet

Kaivoksen olosuhteet ovat haastavat; ilmankosteus nousee usein 90 prosenttiin ja lämpötila vaihtelee 30–40 celsiusasteen välillä. Suolapitoisuus on erittäin korkea, ja ilmassa on rikkivetyä. Nämä tekijät loivat vaativan ympäristön sähköjärjestelmille ja laitteille.

The mine environment presented extreme operating conditions, including humidity levels reaching 90%, temperatures between 30–40°C, and high salinity. 

Kaivosympäristö asetti erittäin vaativat käyttöolosuhteet, sillä ilmankosteus nousi jopa 90 prosenttiin, lämpötila vaihteli 30–40 °C:n välillä ja suolapitoisuus oli korkea.

Ilmassa oleva rikkivety lisäsi korroosion ja materiaalien heikkenemisen riskiä. Koteloratkaisuilta vaadittiin vahvaa kestävyyttä syövyttäviä aineita ja pitkäaikaista ympäristöaltistusta vastaan.

Ilmanvaihtojärjestelmissä, jäteveden pumppauksessa, valaistuksessa ja korjauslaitteissa käytetty sähköinfrastruktuuri vaati erittäin kestäviä koteloita, jotka suojaavat herkkiä komponentteja jatkuvassa maanalaisessa käytössä.

Aiemmin käytetyillä ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla tuotteilla oli rajoitteita vaativassa kaivosympäristössä.

Meidän ratkaisumme

Korroosionkestävä ARCA-kaappi

Fibox on toimittanut kaivokselle tuotteita ilmanvaihtojärjestelmien, AC-laitteiden, jäteveden pumppausjärjestelmien, valaistuksen ja korjauslaitteiden sähkönsyöttöön. Kaivoksessa käytetään ARCA-kaappeja, jotka ovat ensimmäiset maanalaisessa käytössä hyväksytyt muoviset eli syöpymättömät tuotteet.

Kaikki kaivoksen laitteet on varustettu Schneider Electricin, ABB:n, Mennekesin ja PCE:n komponenteilla.

Asiakkaamme oli KGHM:lle toimittava OEM-valmistaja SPAKOP Częstochowa, joka valmisti ja toimitti laitteet KGHM:lle.

 

Non-corrosive ARCA cabinet

Vaativiin olosuhteisiin suunniteltu tuote

Kaivoksen vaativien olosuhteiden vuoksi Fiboxin tuotteet ovat paras valinta mekaanisen kestävyyden, syöpymättömien materiaalien ja kilpailukykyisen hinnan ansiosta verrattuna aiemmin käytettyihin ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin tuotteisiin.

product-made-for-harsh-conditions-web

Keskeiset opit

Äärimmäiset maanalaiset käyttöolosuhteet

Kaivostoimintaa harjoitetaan erittäin vaativissa ympäristöissä, joissa ilmankosteus nousee jopa 90 prosenttiin, lämpötila vaihtelee 30–40 °C:n välillä ja suolapitoisuus on korkea. Rikkivedyn esiintyminen lisää entisestään korroosioriskiä ja luo ankarat olosuhteet sähköjärjestelmille.

Korkeat vaatimukset sähköinfrastruktuurille

Kriittiset järjestelmät, kuten ilmanvaihto, jäteveden pumppaus, valaistus ja huoltolaitteet, vaativat erittäin kestävää ja luotettavaa suojausta. ARCA-kaapit tarjosivat ihanteellisen ratkaisun varmalla suorituskyvyllä ja pitkäaikaisella luotettavuudella. Ensimmäisinä maanalaisessa käytössä hyväksyttyinä muovisina, syöpymättöminä koteloina ne on suunniteltu erityisesti kestämään vaativia ympäristöjä ja varmistamaan kriittisen infrastruktuurin jatkuva suojaus.

KGHM:n kaivosprojektissa käytetyt tuotteet

Fibox tarjoaa laajan valikoiman kestäviä kotelo- ja kaappiratkaisuja äärimmäisiin sääolosuhteisiin. Tässä projektissa KGHM käytti ARCA-tuoteperheen tuotteita.

ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

+ saranoitu seinäasennuskaappi + 100% ruostumaton ja erittäin tukeva rakenne + tee ...

                                    MPS ARCA 6040 <br>
                                    8120736
Kaapit

MPS ARCA 6040
8120736

550 x 350 x 2

Asennuslevy
Galvanoitu teräs, koolle 600x400x210


                                    MPX ARCA 8060 <br>
                                    8120749
Kaapit

MPX ARCA 8060
8120749

730 x 530 x 5

Asennuslevy
Eristetty, koolle 800x600x300