< Back to Case Studies

KGHM

Ontdek hoe Fibox de activiteiten in de KGHM-kopermijnen ondersteunt met duurzame, corrosiebestendige oplossingen voor veeleisende ondergrondse omgevingen.

KGHM

Industrie

Mijnbouw

Locatie

Poland

Bedrijfslign

Behuizingen en wandschakelkasten

Over het bedrijf

De kopermijn wordt geëxploiteerd door KGHM, een van 's werelds toonaangevende mijnbouwbedrijven en een grote producent van koper en zilver. Het bedrijf heeft meer dan 34.000 medewerkers in dienst en beschikt wereldwijd over meer dan 40 miljoen ton koperertsreserves.

De mijn ligt in het zuidwesten van Polen, maakt deel uit van een van Europa's grootste koperertsgebieden en speelt een belangrijke rol in de internationale mijnbouwactiviteiten van KGHM.

Uitdagingen

De omgeving van de mijn is veeleisend; de luchtvochtigheid bereikt vaak 90%, terwijl de temperaturen variëren van 30 tot 40 graden Celsius. Het zoutgehalte is extreem hoog en de atmosfeer bevat waterstofsulfide. Deze factoren creëerden een uitdagende omgeving voor elektrische systemen en apparatuur.

De mijnomgeving kende extreme bedrijfsomstandigheden, waaronder een luchtvochtigheid tot 90%, temperaturen tussen 30–40°C en een hoog zoutgehalte.


De aanwezigheid van waterstofsulfide in de atmosfeer vergrootte het risico op corrosie en materiaaldegradatie. De behuizingsoplossingen moesten een hoge bestendigheid bieden tegen corrosieve stoffen en langdurige blootstelling aan de omgeving.

De elektrische infrastructuur voor ventilatiesystemen, afvalwaterpompen, verlichting en reparatieapparatuur vereiste uiterst duurzame behuizingen die gevoelige componenten konden beschermen tijdens continue ondergrondse werking.

Eerder gebruikte roestvaststalen producten kenden beperkingen in de zware mijnbouwomgeving.

Onze oplossing

Niet-corrosieve ARCA-kast

Fibox heeft de mijn voorzien van producten voor de stroomvoorziening van ventilatiesystemen, AC-apparatuur, afvalwaterpompsystemen, verlichting en reparatieapparatuur. De mijn maakt gebruik van ARCA-kasten, de eerste kunststof/niet-corrosieve producten die zijn goedgekeurd voor ondergronds gebruik.

Alle apparaten in de mijn zijn uitgerust met componenten van Schneider Electric, ABB, Mennekes en PCE.

SPAKOP Częstochowa, een OEM-leverancier aan KGHM, was onze klant die de apparatuur voor KGHM produceerde en leverde.

Non-corrosive ARCA cabinet

Product gemaakt voor zware omstandigheden

Gezien de zware omgeving van de mijn zijn Fibox-producten de beste keuze vanwege hun mechanische weerstand, niet-corrosieve materialen en concurrerende prijs in vergelijking met de eerder gebruikte roestvaststalen producten.

product-made-for-harsh-conditions-web

Belangrijkste inzichten

Extreme ondergrondse bedrijfsomstandigheden

Mijnbouwactiviteiten vinden plaats in zeer uitdagende omgevingen, met een luchtvochtigheid tot 90%, temperaturen tussen 30–40°C en een hoog zoutgehalte. De aanwezigheid van waterstofsulfide vergroot het corrosierisico verder en creëert zware omstandigheden voor elektrische systemen.

Hoge eisen aan het elektriciteitsnetwerk

Kritieke systemen zoals ventilatie, afvalwaterpompen, verlichting en onderhoudsapparatuur vereisen uiterst duurzame en betrouwbare bescherming. ARCA-kasten boden de ideale oplossing, met robuuste prestaties en langdurige betrouwbaarheid. Als de eerste kunststof, niet-corrosieve behuizingen die zijn goedgekeurd voor ondergronds gebruik, zijn ze specifiek ontworpen om zware omgevingen te weerstaan en tegelijkertijd kritieke infrastructuur continu te beschermen.

Producten gebruikt in het KGHM-mijnbouwproject

Fibox biedt een breed assortiment duurzame behuizings- en kastoplossingen voor extreme weersomstandigheden. In dit project gebruikte KGHM producten uit het ARCA-assortiment.

ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

Wandschakelkast met scharnierende deur 100% corrosievrije en zeer stabiele constructie ...

                                    MPS ARCA 6040 <br>
                                    8120736
Schakelkasten

MPS ARCA 6040
8120736

550 x 350 x 2

Montageplaat
Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 600x400x210


                                    MPX ARCA 8060 <br>
                                    8120749
Schakelkasten

MPX ARCA 8060
8120749

730 x 530 x 5

Montageplaat hardpapier geïsoleerd
Geïsoleerd, voor afmeting 800x600x300