< Tillbaka till fallstudier

KGHM

Fibox har försett gruvan med produkter för strömförsörjning till ventilationssystem, AC-anläggningar, pumpsystem för avloppsvatten, samt belysnings- och reparationsutrustning.

KGHM

Bransch

Mining

Plats

Polen

Affärsområde

Kapslingar & skåp

Om företaget

Koppargruvan drivs av KGHM, ett av världens ledande gruvbolag och en storproducent av koppar och silver. Företaget har mer än 34 000 anställda och kontrollerar över 40 miljoner ton kopparmalmsreserver globalt.

Gruvan ligger i sydvästra Polen och är en del av ett av Europas största områden för kopparmalm. Den spelar en betydande roll i KGHM:s internationella gruvdrift.

Utmaningar

Gruvmiljön är utmanande; luftfuktigheten når ofta 90% medan temperaturen ligger mellan 30–40°C. Salthalten är extremt hög och atmosfären innehåller vätesulfid. Dessa faktorer skapade en krävande miljö för elektriska system och utrustning.

Gruvmiljön innebar extrema driftsförhållanden, inklusive luftfuktighetsnivåer på upp till 90%, temperaturer mellan 30–40°C och hög salthalt.

Närvaron av vätesulfid i atmosfären ökade risken för korrosion och materialnedbrytning. Kapslingslösningarna behövde erbjuda ett starkt skydd mot korrosiva ämnen och långvarig miljöexponering.

Den elektriska infrastrukturen som användes för ventilationssystem, avloppspumpning, belysning och reparationsutrustning krävde mycket hållbara kapslingar med förmåga att skydda känsliga komponenter under kontinuerlig drift under jord.

De produkter i rostfritt stål som använts tidigare ställdes inför begränsningar i den tuffa gruvmiljön.

Vår lösning

Korrosionsbeständigt ARCA-skåp

Fibox har försett gruvan med produkter för strömförsörjning till ventilationssystem, AC-anläggningar, pumpsystem för avloppsvatten, samt belysnings- och reparationsutrustning. Gruvan använder ARCA-skåp, vilka är de första produkterna i plast/korrosionsbeständigt material som har godkänts för användning under jord.

All utrustning i gruvan är försedd med komponenter från Schneider Electric, ABB, Mennekes och PCE.

SPAKOP Częstochowa, en OEM-tillverkare som levererar till KGHM, var vår kund som tillverkade och levererade utrustningen till KGHM.

 

Non-corrosive ARCA cabinet

Produkt gjord för tuffa förhållande

Med tanke på den tuffa gruvmiljön är Fibox produkter det bästa valet på grund av sin mekaniska beständighet, sitt korrosionsbeständiga material och sitt konkurrenskraftiga pris jämfört med de produkter i rostfritt stål som användes tidigare.

product-made-for-harsh-conditions-web

Viktiga slutsatser

Extrema driftsförhållanden under jord

Gruvdrift sker i mycket utmanande miljöer, med en luftfuktighet på upp till 90%, temperaturer mellan 30–40 °C och höga salthalter. Närvaron av vätesulfid ökar korrosionsriskerna ytterligare och skapar tuffa förhållanden för elektriska system.

Höga krav på elektrisk infrastruktur

Kritiska system som ventilation, avloppspumpning, belysning och underhållsutrustning kräver ett mycket hållbart och pålitligt skydd. ARCA-skåpen erbjöd den idealiska lösningen med sin robusta prestanda och långsiktiga pålitlighet. Som de första kapslingarna i plast och korrosionsbeständigt material som godkänts för användning under jord, är de specifikt utformade för att tåla tuffa miljöer och samtidigt säkerställa ett kontinuerligt skydd av kritisk infrastruktur.

Produkter använda i KGHM minings projekt

Fibox erbjuder ett brett utbud av tåliga kapslings- och skåplösningar för extrema väderförhållanden. I detta projekt använde KGHM produkter från ARCA-serien.

ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

+ väggmonterade skåp med gångjärnsdörrar + 100 % korrosionsfri och mycket styv konstruktion + lätt att använda ...

                                    MPS ARCA 6040 <br>
                                    8120736
Skåp

MPS ARCA 6040
8120736

550 x 350 x 2

Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
Montageplåt


                                    MPX ARCA 8060 <br>
                                    8120749
Skåp

MPX ARCA 8060
8120749

730 x 530 x 5

Isolerad, för storlek 800x600x300
Montageplåt