< Wróć do studiów przypadkóws

Garford Farm Machinery

Aluminiowe obudowy ALN Fibox chronią system Robocrop AI firmy Garford, który wykrywa i usuwa chwasty mechanicznie z wysoką precyzją.


 

Garford Farm Machinery Robocrop using Fibox enclosures

Branża

Rolnictwo
 

Lokalizacja

Wielka Brytania
 

Linia biznesowa

Usługi personalizacji Fibox
 

O firmie

Garford Farm Machinery to brytyjska firma inżynierii rolniczej, założona w 1986 roku przez rodzinę Garford. Łączy doświadczenie w rolnictwie z zaawansowanymi rozwiązaniami mechanicznymi i specjalizuje się w projektowaniu urządzeń do rolnictwa precyzyjnego, w szczególności systemów mechanicznego zwalczania chwastów sterowanych kamerą.

Wraz z rozwojem systemów sterowania i monitorowania firma zaczęła wykorzystywać zaawansowane usługi personalizacji obudów, które ograniczają ręczne etapy obróbki i upraszczają proces instalacji.

Wyzwania

Maszyny Garford pracują w wymagających warunkach — są narażone na drgania, pył i wilgoć. Jednym z największych wyzwań jest jednak etap czyszczenia. Sprzęt rolniczy jest regularnie myty pod wysokim ciśnieniem, co może stanowić zagrożenie dla wrażliwej elektroniki, jeżeli obudowa nie zapewnia odpowiedniej ochrony..

Rozwój systemu Robocrop AI zwiększył wymagania dotyczące precyzji, personalizacji oraz efektywności produkcji..

System wykorzystuje kamery i sztuczną inteligencję do identyfikacji pojedynczych roślin i sterowania procesem mechanicznego usuwania chwastów. Kluczowym elementem jest moduł sterujący (ECM), który odpowiada za przetwarzanie danych i sterowanie pracą maszyny w czasie rzeczywistym.

Nowa technologia wymagała wytrzymałej obudowy idealnie dopasowanej do ECM oraz bardziej efektywnego procesu personalizacji.

Garford zdecydował się ograniczyć ręczne modyfikacje realizowane wewnętrznie, aby lepiej zintegrować obudowy z procesem produkcyjnym.

Nasze rozwiązania

Eliminacja pracy ręcznej i większa efektywność

Zamiast wykonywać wiercenie i modyfikacje we własnym zakresie, Garford przekazuje pliki projektowe bezpośrednio do Fibox. Obudowy są przygotowywane zgodnie z wymaganiami i dostarczane jako gotowe komponenty do montażu

Rozwiązanie to pozwoliło ograniczyć pracę ręczną, wyeliminować ryzyko niedopasowania oraz zapewnić pełną powtarzalność produkcji. Dla producenta OEM zarządzającego wieloma konfiguracjami i ciągłym rozwojem produktów taki poziom precyzji i powtarzalności jest niezbędny.

Garford _ 3

Niezawodny partner

Poza samym produktem Garford ceni sposób, w jaki Fibox działa jako partner — jasno określone terminy, sprawną komunikację oraz elastyczny łańcuch dostaw.

„Współpraca z Fibox jest naprawdę łatwa, terminy dostaw są krótkie, a firma działa bardzo efektywnie” — mówi Brown. „Zawsze dobrze się nami opiekowali. Sam produkt jest po prostu bezkonkurencyjny."

 

Poza samym produktem Garford ceni sposób, w jaki Fibox działa jako partner — jasno określone terminy, sprawną komunikację oraz elastyczny łańcuch dostaw. Stały kontakt i przejrzystość działań pozwalają ograniczyć ryzyko opóźnień i ułatwiają planowanie produkcji.

Garford _ 2 (1)
Dzięki temu, że Fibox przejął proces personalizacji, nie musimy zajmować się wierceniem ani dopasowywaniem obudów. Pozwala nam to skupić się na rozwoju własnych systemów zamiast na procesach pomocniczych.
Nathan Brown, Garford

Nathan Brown

Menedżer Mechatroniki w Garford

Kluczowe wnioski

Ograniczenie pracy ręcznej dzięki personalizacji

Dostosowane modyfikacje obudów pozwoliły znacząco ograniczyć ręczne operacje, takie jak cięcie i przygotowanie komponentów. Dzięki dopasowaniu standardowych produktów do specyficznych wymagań aplikacji proces produkcji stał się bardziej wydajny, powtarzalny i mniej pracochłonny.

Precyzyjna inżynieria dla maszyn rolniczych

Personalizacja obudów umożliwiła dokładne dopasowanie komponentów do systemów rolnictwa precyzyjnego Garford. Rozwiązanie zapewnia właściwą integrację elementów oraz stabilną pracę całego systemu w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

Szybszy i bardziej efektywny montaż

Dzięki dostarczaniu zmodyfikowanych, gotowych do użycia komponentów czas instalacji został znacząco skrócony. Ograniczyło to konieczność dodatkowych prac na miejscu i uprościło proces montażu, szczególnie w warunkach terenowych.

Współpraca wspierająca praktyczne rozwiązania

Ścisła współpraca zespołów inżynieryjnych umożliwiła opracowanie rozwiązania dopasowanego do rzeczywistych warunków pracy w rolnictwie. Sprawna komunikacja i wsparcie techniczne zapewniły, że końcowe rozwiązanie spełnia zarówno wymagania operacyjne, jak i środowiskowe.

Produkty wykorzystane w projekcie Garford

Fibox oferuje szeroką gamę obudów i szafek przystosowanych do pracy w wymagających warunkach środowiskowych. W projekcie Garford wykorzystano rozwiązania z serii ALN, dostosowane do specyficznych wymagań aplikacji.

ALN
Missing from Table

ALN

+ malowane proszkowo + dobra odporność na korozję + odporne na uderzenia i temperaturę Wymiary: 66 x ...
Piccolo
Missing from Table

Piccolo

+ zamykane na śruby z tworzywa + do zabudowy przycisków + wysokiej jakości powierzchnia pokrywy do ...