< Tillbaka till fallstudier

Garford Farm Machinery

Fibox ALN aluminiumkapslingar safeguard Garfords Robocrop AI-lösning, som upptäcker och rensar bort ogräs mekaniskt med hög precision.

Garford Farm Machinery Robocrop using Fibox enclosures

Bransch

Lantbruk

Plats

Storbritannien

Affärsområde

Fibox customisation services

Om företaget

Garford Farm Machinery är ett brittiskt lantbrukstekniskt företag som grundades 1986 av familjen Garford, och som kombinerar expertis inom jordbruk med mekanisk innovation. Företaget specialiserar sig på design och tillverkning av avancerad utrustning för precisionsodling, med särskilt fokus på kamerastyrda system för mekanisk ogräsbekämpning.

I sitt arbete med avancerade styr- och övervakningssystem har företaget haft stor nytta av höggradigt skräddarsydda anpassningstjänster för kapslingar, vilket bidrar till att minska de manuella arbetsstegen och förenkla installationskraven.

Utmaningar

Garforms Farm Machinery utrustning används i en miljö full av vibrationer, damm och fukt, men den verkliga utmaningen kommer ofta efter att arbetet är klart. Lantbruksmaskiner rengörs rutinmässigt med högtryckstvätt, en process som enkelt kan förstöra känslig elektronik om kapslingen inte håller måttet.

Garford har använt Fibox produkter i flera år, men utvecklingen av deras Robocrop AI-system förde med sig ett ännu större behov av precision, anpassning och en mer strömlinjeformad tillverkningsprocess.

Robocrop AI använder kameror och AI för att identifiera enskilda plantor, vilket gör att maskinen kan rensa bort ogräs mekaniskt med hög precision. I centrum för detta system finns en Electronic Control Module (ECM) som bearbetar data och styr maskinen i realtid.

Deras senaste teknik krävde ett robust hölje som var perfekt dimensionerat för ECM:en, och de behövde ett effektivare sätt att hantera anpassningen av enheterna.

Garford insåg att genom att gå ifrån manuella modifieringar i den egna verkstaden skulle de kunna integrera kapslingen mer effektivt i sin produktionslinje.

Vår lösning

Minskar manuellt arbete och förbättrar produktionseffektivitet

Istället för att själva borra och modifiera varje enskild enhet skickar Garford nu sina konstruktionsfiler direkt till Fibox, som bearbetar och förbereder kapslingarna enligt exakta specifikationer. Garford tar emot helt färdiga komponenter som är redo för installation.

Denna förändring har haft en tydlig inverkan på deras dagliga verksamhet. Den minskar det manuella arbetet, eliminerar risken för feljusteringar och säkerställer en hög och jämn kvalitet på varje enhet. För en maskintillverkare (OEM) som hanterar flera olika konfigurationer och bedriver kontinuerlig produktutveckling, är den här nivån av precision och repeterbarhet helt avgörande.

Garford _ 3

Byggd för krävande förhållanden

Utöver själva produkten värdesätter Garford hur Fibox agerar som partner – med god kommunikation, tydliga ledtider och en lyhörd försörjningskedja.

“Det är väldigt enkelt att samarbeta med Fibox, deras leveranstider är snabba och de är mycket effektiva”, säger Brown. ”De har alltid tagit väl hand om oss. Själva produkten är i en klass för sig, verkligen”

 

Tack vare regelbunden kontakt och löpande uppdateringar slipper Garford drabbas av osäkerhet kring leveranser. Denna pålitlighet underlättar deras egen produktionsplanering och minskar pressen på de interna teamen.

Garford _ 2 (1)
Genom att låta Fibox ta över bearbetningsprocessen slipper vi oroa oss för att borra hål eller se till att allt passar ihop”, förklarar Brown. ”Det gör att vi kan fokusera helt på att bygga våra egna system i stället för att lägga tid på sekundära processer.
Nathan Brown, Garford

Nathan Brown

Mekatronikchef på Garford

Viktiga slutsatser

Minskar manuellt arbete genom anpassning

Skräddarsydda modifieringar av kapslingarna bidrog till att minska det manuella arbetet med håltagning och förberedelser för Garfords utrustning. Genom att anpassa standardkomponenter efter specifika behov blev produktionsprocessen både mer effektiv och mindre arbetsintensiv.

Precisionsteknik för lantbruksmaskiner

Anpassningen av kapslingarna säkerställde att komponenterna passade sömlöst in i Garfords system för precisionsodling.

Snabbare och effektivare installation

Genom att leverera modifierade, färdiga komponenter minskade installationstiden avsevärt. Detta eliminerade behovet av omfattande justeringar på plats och effektiviserade monteringen ute i fält.

Samarbete som driver fram praktiska lösningar

Ett nära samarbete mellan ingenjörsteamen möjliggjorde en lösning skräddarsydd för det praktiska jordbrukets krav. God kommunikation och teknisk support säkerställde att den slutliga konstruktionen uppfyllde både funktionella krav och miljökrav.

Produkter använda i Garfords projekt

Fibox erbjuder ett brett utbud av tåliga kapslings- och skåpslösningar för extrema väderförhållanden. I detta projekt, använda Garford Farm produkter från ALN-serien. Standardprodukterna anpassades för att passa projektets specifika behov.

ALN
Missing from Table

ALN

+ flera montagemöjligheter för DIN skena + pulverlackerad för ökad korrosionsbeständighet + slag- och ...
Piccolo
Missing from Table

Piccolo

+ skruvlock, grått eller transparent lock + designad för tryckknappar + högkvalitativ yta för screentryck ...