Solid
La gamme SOLID est un excellent choix pour abriter des composants électroniques et électriques. Elle est disponible en polycarbonate et en ABS avec des couvercles vissés ou à charnières.Les dimensions des armoires SOLID PC/ABS vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08
ABS : IP 66/67 ; IK 08 Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
PC 3819 13 G
5330361
Dimensions - 380 x 190 x 130
PC 3819 18 G
5330371
Dimensions - 380 x 190 x 180
PC 3819 13 G-2FSH
2539513
Dimensions - 380 x 190 x 130
PC 3819 18 G-2FSH
2539515
Dimensions - 380 x 190 x 180
PC 3819 13 T
5330061
Dimensions - 380 x 190 x 130
PC 3819 18 T
5330071
Dimensions - 380 x 190 x 180
PC 3819 13 T-2FSH
2539543
Dimensions - 380 x 190 x 130
PC 3819 18 T-2FSH
2539545
Dimensions - 380 x 190 x 180
ABS 3819 13 G
5880361
Dimensions - 380 x 190 x 130