Accueil / Produits / ARCA 403015
ARCA IEC image

ARCA IEC

Des performances supérieures et une sécurité accrue dans les environnements les plus exigeants. Faciles à utiliser. Rapides à installer. Tout cela est le fruit de l'innovation et du développement de produits axés sur le marché. ARCA est une alternative viable et économique aux armoires en tôle d'acier installées dans des environnements difficiles et exigeants. En résumé, ARCA possède toutes les caractéristiques de l'acier, mais bénéficie de la haute qualité des thermoplastiques.
Les dimensions vont de 200 x 300 x 150 mm à 800 x 600 x 300 mm.
PC : IP 66 ; IK 10 ; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Types 4, 4X, 12 et 13 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
ARCA 403015
Armoires Electriques

ARCA 403015

8120006

Coffret Polycarbonate,
Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Gu...

Dimensions - 400 x 300 x 150

ARCA 403015T
Armoires Electriques

ARCA 403015T

8121006

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 300 x 150

ARCA 403015S
Armoires Electriques

ARCA 403015S

8120086

Coffret Polycarbonate,
Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Gu...

Dimensions - 400 x 300 x 150

ARCA 403015ST
Armoires Electriques

ARCA 403015ST

8121086

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 300 x 150

ARCA 403015 No MP
Armoires Electriques

ARCA 403015 No MP

8120006N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 300 x 150

ARCA 403015S No MP
Armoires Electriques

ARCA 403015S No MP

8120086N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 300 x 150

ARCA 403015T No MP
Armoires Electriques

ARCA 403015T No MP

8121006N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 300 x 150

ARCA 403015ST No MP
Armoires Electriques

ARCA 403015ST No MP

8121086N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 300 x 150

ARCA 403015 Accessoires

DRS ARCA 403015
Armoires Electriques

DRS ARCA 403015

8120764

Châssis et plastron isolant
RCS ARCA 4030
Armoires Electriques

RCS ARCA 4030

8120943

Toit de la pluie pour 4030
IDS ARCA 4030
Armoires Electriques

IDS ARCA 4030

8120713

Kit de porte intérieure
PMK ARCA 30
Armoires Electriques

PMK ARCA 30

8120841

Kit de fixation sur Poteau
DSP ARCA VLS
Armoires Electriques

DSP ARCA VLS

8120960

Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite
MPMP ARCA 4030
Armoires Electriques

MPMP ARCA 4030

8120922

Platine de montage multiperforée
DSP ARCA VRS
Armoires Electriques

DSP ARCA VRS

8120961

Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite
MPS ARCA 4030
Armoires Electriques

MPS ARCA 4030

8120733

Platine de montage