Accueil / Produits / ARCA 403015 / 8121086
ARCA 403015ST main image
ARCA 403015ST main image
ARCA 403015ST main image
ARCA 403015ST thumb 1
ARCA 403015ST thumb 2
ARCA 403015ST thumb 3

ARCA 403015ST

8121086

Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 300 x 150

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, poignée pivotante, charnières sur grand côté, sans plaque de montage

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074318718

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK09

Longueur en mm : 400

Largeur en mm : 300

Hauteur en mm : 150

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Gris fumé

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 16.497

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121086_FIBOX Arca IEC 403015ST.pdf Télécharger

Plans CAD

  • FCX_403012_B.dwg
  • 8121086_FIBOX ARCA IEC 403015ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 403003T.dwg

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ARCA 403015ST 8121086 Accessoires

DRS ARCA 403015
Armoires Electriques

DRS ARCA 403015

8120764

Châssis et plastron isolant
RCS ARCA 4030
Armoires Electriques

RCS ARCA 4030

8120943

Toit de la pluie pour 4030
IDS ARCA 4030
Armoires Electriques

IDS ARCA 4030

8120713

Kit de porte intérieure
PMK ARCA 30
Armoires Electriques

PMK ARCA 30

8120841

Kit de fixation sur Poteau
DSP ARCA VLS
Armoires Electriques

DSP ARCA VLS

8120960

Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite
MPMP ARCA 4030
Armoires Electriques

MPMP ARCA 4030

8120922

Platine de montage multiperforée
DSP ARCA VRS
Armoires Electriques

DSP ARCA VRS

8120961

Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite
MPS ARCA 4030
Armoires Electriques

MPS ARCA 4030

8120733

Platine de montage
MPP ARCA 4030
Armoires Electriques

MPP ARCA 4030

8120753

Platine de montage perforée
MPX ARCA 4030
Armoires Electriques

MPX ARCA 4030

8120743

Platine de montage

ARCA 403015ST

Fibox
8121086_ARCA 403015ST_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 403015ST

Code article : 8121086

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, poignée pivotante, charnières sur grand côté, sans plaque de montage

Code EAN : 6418074318718

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

8121086_FIBOX Arca IEC 403015ST
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 400 300 150
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Gris fumé
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
DRS ARCA 403015 Châssis et plastron isolant
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 4030 Toit de la pluie pour 4030
(30 x 300 x 20)
IDS ARCA 4030 Kit de porte intérieure
(385 x 285 x 35)
PMK ARCA 30 Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 4030 Platine de montage multiperforée
(350 x 250 x 1.5)
DSP ARCA VRS Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 4030 Platine de montage
(350 x 250 x 2)
MPP ARCA 4030 Platine de montage perforée
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Platine de montage
(350 x 250 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA