ARCA 403015T
8121006
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
Dimensions - 400 x 300 x 150
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Porte Transpararentee, serrure 2 points, charnières sur grand côté, sans plaque de montage
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074318732
Classification ETIM : EC000261
Indice de protection : IP66 | IK09
Longueur en mm : 400
Largeur en mm : 300
Hauteur en mm : 150
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Gris fumé
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP66
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
A1-A3 GWP (kgCO2e): 16.497
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr: HUB-4865
Third party verification: TRUE
Plans CAD
- FCX_403012_B.dwg
- 8121006_FIBOX Arca IEC 403015T.step
- FIBOX ARCA IEC_Cover 403003T.dwg
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
ARCA 403015T 8121006 Accessoires
ARCA 403015T
Sample image
Order symbol : ARCA 403015T
Code article : 8121006
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Porte Transpararentee, serrure 2 points, charnières sur grand côté, sans plaque de montage
Code EAN : 6418074318732
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
| Dimensions : | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| mm : | 400 | 300 | 150 |
| Matériaux : | |
|---|---|
| Matériau : | Polycarbonate |
| Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
| Couleur du couvercle : | Gris fumé |
| Matériau du joint : | Polyuréthane |
| Températures : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Accessoires : | |
|---|---|
| DRS ARCA 403015 |
Châssis et plastron isolant
(385 x 285 x 35) |
| RCS ARCA 4030 |
Toit de la pluie pour 4030
(30 x 300 x 20) |
| IDS ARCA 4030 |
Kit de porte intérieure
(385 x 285 x 35) |
| PMK ARCA 30 |
Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35) |
| DSP ARCA VLS |
Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite
(15 x 104 x 16) |
| MPMP ARCA 4030 |
Platine de montage multiperforée
(350 x 250 x 1.5) |
| DSP ARCA VRS |
Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite
(15 x 104 x 16) |
| MPS ARCA 4030 |
Platine de montage
(350 x 250 x 2) |
| MPP ARCA 4030 |
Platine de montage perforée
(350 x 250 x 2) |
| MPX ARCA 4030 |
Platine de montage
(350 x 250 x 5) |
| Caractéristiques techniques : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Résistance aux chocs (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Entièrement isolé |
| Sans Halogène : | Oui |
| Résistance aux UV : | UL 746C |
| Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )