Startseite / Produkte / NEO 423215
NEO image

NEO

NEO ist für die elektrotechnischen Märkte und Anwendungen gedacht. Die Anforderungen an Schutz, Robustheit und effiziente Gehäuselösungen sind stetig steigend. NEO ist nicht nur Fibox Antwort auf diese Anforderungen, sondern NEO bietet mehr. Wie modernes Design, höchste Zuverlässigkeit, hohe Qualität und optimierte Flexibilität für den Anwender.

  • Abmessungen: 320 x 220 x 150 mm, 320 x 320 x 150 mm, 420 x 320 x 150 mm
  • PC: IP 66/67; IK 09
  • ABS: IP 66/67; IK 08

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter

NEO 423215 Zubehör

NEO MPI 4232
Gehäuse

NEO MPI 4232

4850072

Multiperforated plastic mounting plate
NEO MPS 4232
Gehäuse

NEO MPS 4232

4850062

Metal mounting plate
PMK NEO 30
Gehäuse

PMK NEO 30

4850051

Polemounting kit
WMK NEO plastic
Gehäuse

WMK NEO plastic

4850001

Wall mounting kit plastic
DRS NEO 423215
Gehäuse

DRS NEO 423215

4850024

DIN rail frame set