WMK NEO plastic main image
WMK NEO plastic main image
WMK NEO plastic thumb 1
WMK NEO plastic thumb 2

WMK NEO plastic

4850001

Abmessungen - 80 x 70 x 40

Download Datenblatt

Beschreibung : Wall mounting kit plastic

Anmerkungen : -

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : set

EAN: : 6418074311610

ETIM: : EC002620

Höhe (mm) : 80

Breite (mm) : 70

Tiefe (mm) : 40

Material: : Polycarbonat

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

WMK NEO plastic

Fibox
4850001_WMK_NEO_Plastic_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : WMK NEO plastic

Artikel-Nr. : 4850001

Beschreibung : Wall mounting kit plastic

Anmerkungen : -

EAN: : 6418074311610

Bestehend aus : 4 mounting lugs and mounting screws.

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 80 70 40
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert