NEO MPS 4232 main image
NEO MPS 4232 thumb 2

NEO MPS 4232

4850062

Abmessungen - 375 x 265 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Metal mounting plate

Anmerkungen : -

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : piece

EAN: : 6418074314789

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 375

Breite (mm) : 265

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

4850062_NEO MPS 4232 DIM.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 4850062_NEO MPS 4232.step
  • 4850062_NEO MPS 4232.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

NEO MPS 4232

Fibox
4850062_NEO_MPS_4232_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO MPS 4232

Artikel-Nr. : 4850062

Beschreibung : Metal mounting plate

Anmerkungen : -

EAN: : 6418074314789

Bestehend aus : Metal mountingplate

4850062_NEO MPS 4232 DIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 375 265 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert