PMK NEO 30 main image
PMK NEO 30 thumb 2

PMK NEO 30

4850051

Abmessungen - 400 x 300 x 30

Download Datenblatt

Beschreibung : Polemounting kit

Anmerkungen : -

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : piece

EAN: : 6418074314550

ETIM: : EC002620

Höhe (mm) : 400

Breite (mm) : 300

Tiefe (mm) : 30

Material: : Edelstahl

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PMK NEO 30

Fibox
4850051_PMK_NEO_30_1_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : PMK NEO 30

Artikel-Nr. : 4850051

Beschreibung : Polemounting kit

Anmerkungen : -

EAN: : 6418074314550

Bestehend aus : Complete set for pole mounting

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 400 300 30
Materialien: :
Material: : Edelstahl
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert