DRS NEO 423215 main image
DRS NEO 423215 main image
DRS NEO 423215 main image
DRS NEO 423215 thumb 1
DRS NEO 423215 thumb 2
DRS NEO 423215 thumb 3

DRS NEO 423215

4850024

Abmessungen - 379 x 279 x 106

Download Datenblatt

Beschreibung : DIN rail frame set

Anmerkungen : 2 rows x 15 modules

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074312334

ETIM: : EC002620

Höhe (mm) : 379

Breite (mm) : 279

Tiefe (mm) : 106

Material: : Stahl, verzinkt

4850024_FIBOX NEO DRS 2x15 423215 DIM.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 4850024_FIBOX NEO DRS 2x15 423215.step
  • 4850024_FIBOX NEO DRS 2x15 423215.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

DRS NEO 423215

Fibox
4850024_DRS_NEO_423215 360_ANIMA_SMALL - Kopi

Sample image

Order symbol : DRS NEO 423215

Artikel-Nr. : 4850024

Beschreibung : DIN rail frame set

Anmerkungen : 2 rows x 15 modules

EAN: : 6418074312334

4850024_FIBOX NEO DRS 2x15 423215 DIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 379 279 106
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert