Beschreibung : Multiperforated plastic mounting plate
Anmerkungen : -
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : piece
EAN: : 6418074314819
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 375
Breite (mm) : 265
Tiefe (mm) : 3
Material: : ABS
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
CAD-Zeichnungen
- 4850072_NEO MPI 4232.dwg
- 4850072_NEO MPI 4232.step
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
NEO MPI 4232
Sample image
Order symbol : NEO MPI 4232
Artikel-Nr. : 4850072
Beschreibung : Multiperforated plastic mounting plate
Anmerkungen : -
EAN: : 6418074314819
Bestehend aus : Plastic mountingplate
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 375 | 265 | 3 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | ABS |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )