< Zobacz wszystkie studia przypadków

Wieża Eiffla

Od 2002 roku Fibox odgrywa kluczową rolę w ochronie systemów sterowania oświetleniem Wieży Eiffla dzięki trwałym, odpornym na warunki atmosferyczne obudowom.


 

Eiffel tower

Branża

Infrastruktura i obiekty użyteczności publicznej

Lokalizacja

Paryż, Francja
 

Linia biznesowa

Obudowy i szafki

O firmie

Wieża Eiffla to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków w centrum Paryża. Została otwarta w 1889 roku i nazwana na cześć Gustave’a Eiffla, którego firma zaprojektowała i zrealizowała tę konstrukcję.

Obiekt ma 324 metry wysokości i w latach 1889–1930 był najwyższą budowlą na świecie. Każdego dnia wieżę i jej okolice odwiedza średnio ponad 25 000 osób. Od 2000 roku Wieża Eiffla jest oświetlana systemem świateł elektrycznych, a wieczorne pokazy migających świateł stały się jednym z jej najbardziej charakterystycznych elementów.

Wyzwania

System oświetlenia Wieży Eiffla pracuje w wymagającym środowisku zewnętrznym i wymaga skutecznej ochrony wrażliwych komponentów elektrycznych przed wilgocią, wahaniami temperatury oraz trudnymi warunkami pogodowymi. Długoterminowe utrzymanie niezawodnej pracy instalacji miało w tym projekcie kluczowe znaczenie.

Projekt wiązał się z kilkoma istotnymi wyzwaniami technicznymi i operacyjnymi:

  • zapewnienie ochrony przed deszczem, wilgocią, wahaniami temperatury oraz działaniem wiatru wysoko nad poziomem gruntu
  • utrzymanie wydajności systemu przez wiele lat przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych
  • skuteczne zabezpieczenie komponentów elektrycznych i sterujących przed wilgocią, kurzem oraz zanieczyszczeniami środowiskowymi
  • dopasowanie urządzeń do specyficznych ograniczeń konstrukcyjnych i operacyjnych Wieży Eiffla przy zachowaniu bezpieczeństwa i funkcjonalności

Świętowanie Wieży Eiffla

Film przygotowany z okazji 130. rocznicy Wieży Eiffla pokazuje skalę i wyjątkowy charakter zainstalowanego systemu oświetlenia.

Obudowa Fibox PC 125  pełni w tym systemie ważną rolę, chroniąc kluczowe komponenty elektryczne złożonej instalacji oświetleniowej.

Nasze rozwiązanie

Trwałe i dostosowane obudowy

Fibox dostarczył obudowy wykorzystywane w systemie oświetlenia Wieży Eiffla. W projekcie zastosowano model Fibox PC 125, uzupełniony o niestandardowe modyfikacje dopasowane do wymagań instalacji.

Proces montażu był nietypowy i wymagał udziału wspinacza linowego. Aby umożliwić bezpieczną instalację, zaprojektowano specjalny zatrzask dostosowany do warunków pracy na obiekcie.

Obudowy Fibox pozostają w ciągłym użytkowaniu od 2002 roku, potwierdzając trwałość, jakość wykonania i odporność produktów na długotrwałą eksploatację.

Nasze produkty są projektowane z myślą o długiej żywotności i odporności na różne warunki środowiskowe — zarówno w Paryżu, jak i w innych lokalizacjach.

Fibox solution example from Eiffel Tower

Kluczowe wnioski

Trwałe i dostosowane obudowy

Fibox dostarczył trwałe rozwiązania obudów dla ikonicznego systemu oświetlenia Wieży Eiffla. W projekcie zastosowano niestandardowe obudowy Fibox PC 125 dostosowane do specyficznych wymagań instalacyjnych.

Wymagająca instalacja

Nietypowa metoda montażu, oparta na technikach linowych, wymagała opracowania specjalnie zaprojektowanych zatrzasków, które umożliwiły bezpieczną i sprawną instalację.

Wydajność utrzymana przy minimalnej konserwacji

Obudowy pozostają w nieprzerwanej eksploatacji od 2002 roku, co potwierdza ich długoterminową niezawodność i trwałość. Produkty Fibox skutecznie chronią wrażliwe komponenty oświetleniowe i elektryczne przed trudnymi warunkami zewnętrznymi.

Skuteczna współpraca i rozwiązywanie problemów

Sprawna komunikacja, dobra współpraca oraz wsparcie inżynieryjne odegrały istotną rolę w pomyślnej realizacji projektu.

Produkty wykorzystane w projekcie Wieży Eiffla

Fibox oferuje szeroką gamę trwałych obudów i szaf przeznaczonych do pracy w wymagających warunkach środowiskowych. W tym projekcie wykorzystano obudowy z serii MNX, które zostały dostosowane do specyficznych wymagań instalacji.


                                    UL PC 125/75 HG <br>
                                    6411308
Enclosures

UL PC 125/75 HG
6411308

130 x 130 x 75

UL Obudowa PC
Pokrywa szara


                                    UL PC 125/35 LG <br>
                                    6412307

UL PC 125/35 LG
6412307

130 x 130 x 35

UL Obudowa PC
Pokrywa szara

UL MNX
Missing from Table

UL MNX

+ screw cover enclosures with grey orsmoke transparent cover+ more than 260 versions Dimensions:100 x 100 x 35 – ...