< Tillbaka till fallstudier

Eiffeltornet 

Sedan 2002, har Fibox spelat en nyckelroll i att skydda Eiffeltornets belysningsstyrsystem med robusta och väderbeständiga kapslingar.

Eiffel tower

Bransch

Infrastruktur & Offentliga Landmärken

Plats

Paris, Frankrike

Affärsområde

Kapslingar & skåp

Om företaget

Eiffeltornet är ett historiskt landmärke i hjärtat av Paris, Frankrike. Det används ofta som bakgrund i filmer och en mängd olika tv-serier. Tornet öppnade 1889 och uppkallades efter Gustave Eiffel, ingenjören vars företag designade och byggde tornet.

Med sina 324 meter höll sevärdheten rekordet för världens högsta byggnadsverk från 1889 till 1930. Under en vanlig dag besöker över 25 000 människor tornet och dess omgivningar. Sedan år 2000 har tornet varit upplyst med elektriska ljus. Belysningen är ikonisk, och showen med blinkande ljus på kvällarna väcker beundran hos miljontals människor.

Utmaningar

Eftersom Eiffeltornets belysningssystem används i utmanande utomhusmiljöer krävdes ett robust skydd för känsliga elektriska komponenter som utsätts för fukt, temperaturväxlingar och tuffa väderförhållanden. Att upprätthålla en pålitlig prestanda år efter år var helt avgörande för Eiffeltornet.

Eiffeltornet utsätts för extrema utomhusförhållanden. Belysningsstyrsystemen behövde skydd mot regn, luftfuktighet, temperaturväxlingar och vindexponering högt över marknivå.

Eiffeltornets belysningsinfrastruktur krävde kapslingar som kunde upprätthålla prestandan under många år med minimalt underhåll.

Elektriska komponenter och styrkomponenter var tvungna att skyddas säkert mot fukt, damm och miljöpåverkan.

Utrustningen var tvungen att passa inom Eiffeltornets unika strukturella och operativa begränsningar, samtidigt som säkerhet och funktionalitet behölls.

Firandet av Eiffeltornet

I den här videon, som firar Eiffeltornets 130-årsjubileum, kan du se hur fantastiskt och imponerande det installerade belysningssystemet verkligen är.

 Fibox PC 125 spelar en avgörande roll för belysningen genom att skydda alla viktiga elektriska komponenter i den komplexa belysningsinstallationen.

 

Vår lösning

Hållbara & anpassade kapslingar

Fibox ansvarar för kapslingarna som rymmer Eiffeltornets belysning. I detta projekt användes Fibox PC 125, med några få anpassade modifieringar.

Installationsprocessen var ovanlig och krävde en reparbetare: vi fann en genomförbar lösning genom att designa ett särskilt lås för detta ändamål.

Våra produkter har varit i kontinuerlig drift sedan 2002, vilket visar på den enorma kvaliteten och hållbarheten hos vår produktlinje.

Våra produkter är designade för att hålla länge och för att motstå alla olika element, i Paris såväl som överallt annars.

Fibox solution example from Eiffel Tower

Viktiga slutsatser

Hållbara & anpassade kapslingar 

Fibox levererade robusta kapslingslösningar för Eiffeltornets ikoniska belysningssystem. I projektet användes anpassade Fibox PC 125-kapslingar, skräddarsydda för installationens krav.

Utmanande installation 

En unik installationsmetod med reparbete krävde specialdesignade lås för säker och effektiv montering.

Upprätthåller prestanda med minimalt underhåll

Kapslingarna har varit i kontinuerlig drift sedan 2002, vilket bevisar långsiktig pålitlighet och produktens hållbarhet. Fibox-produkter skyddar framgångsrikt känsliga belysnings- och elkomponenter från tuffa utomhusförhållanden.

God kommunikations- och problemlösningsförmåga

Starkt samarbete, lyhörd kommunikation och teknisk support var avgörande för projektets framgångsrika genomförande.

Produkter använda i Eiffeltornets projekt

Fibox erbjuder ett brett utbud av tåliga kapslings- och skåpslösningar för extrema väderförhållanden. I detta projekt användes kapslingar från MNX-serien. Standardprodukterna anpassades för att passa projektets specifika behov.


                                    UL PC 125/75 HG <br>
                                    6411308
Enclosures

UL PC 125/75 HG
6411308

130 x 130 x 75

UL-godkänd
UL Apparatlåda, PC


                                    UL PC 125/35 LG <br>
                                    6412307

UL PC 125/35 LG
6412307

130 x 130 x 35

UL-godkänd
UL Apparatlåda, PC

UL MNX
Missing from Table

UL MNX