< Back to Case Studies

Eiffeltoren

Sinds 2002 speelt Fibox een sleutelrol in de bescherming van de verlichtingscontrolesystemen van de Eiffeltoren met duurzame, weerbestendige behuizingen.

Eiffel tower

Industrie

Infrastructuur & openbare monumenten

Locatie

Parijs, Frankrijk

Bedrijfslijn

Behuizingen & kasten

Over het bedrijf

De Eiffeltoren is een historisch monument in het hart van Parijs, Frankrijk. Hij wordt vaak gebruikt als decor in films en diverse tv-programma’s. De toren werd geopend in 1889. Hij is vernoemd naar Gustave Eiffel, de ingenieur wiens bedrijf de toren ontwierp en bouwde.

Met een hoogte van 324 meter had deze bezienswaardigheid van 1889 tot 1930 het record als hoogste bouwwerk ter wereld. Op een gemiddelde dag bezoeken meer dan 25.000 mensen de toren en de omgeving ervan. Sinds 2000 wordt de toren verlicht met elektrische lampen. De verlichting is iconisch en de show met flitsende lichten in de avond wekt bewondering bij miljoenen mensen.

Uitdagingen

Werken in uitdagende buitenomgevingen betekende dat het verlichtingssysteem van de Eiffeltoren duurzame bescherming nodig had voor gevoelige elektrische componenten die blootstonden aan vocht, temperatuurschommelingen en zware weersomstandigheden. Het was van cruciaal belang voor de Eiffeltoren om jaar na jaar betrouwbaar te blijven presteren.

De Eiffeltoren wordt blootgesteld aan extreme buitenomstandigheden. De lichtregelsystemen moesten worden beschermd tegen regen, vochtigheid, temperatuurschommelingen en wind op grote hoogte.

De verlichtingsinfrastructuur van de Eiffeltoren vereiste behuizingen die gedurende vele jaren prestaties konden behouden met minimaal onderhoud.

Elektrische en besturingscomponenten moesten veilig worden afgeschermd tegen vocht, stof en vervuiling uit de omgeving.

De apparatuur moest passen binnen de unieke structurele en operationele beperkingen van de Eiffeltoren, terwijl veiligheid en functionaliteit behouden bleven.

Viering van de Eiffeltoren

In deze video ter gelegenheid van de 130e verjaardag van de Eiffeltoren zie je hoe spectaculair en indrukwekkend het geïnstalleerde verlichtingssysteem werkelijk is.

 Fibox PC 125  speelt een grote rol in de verlichting door alle belangrijke elektrische componenten van de complexe verlichtingsopstelling te beschermen.

 

Onze oplossing

Duurzame & maatwerkbehuizingen

Fibox is verantwoordelijk voor de behuizingen waarin de verlichting van de Eiffeltoren is ondergebracht. In dit project werd Fibox PC 125 gebruikt, met enkele specifieke aanpassingen.

Het installatieproces was ongebruikelijk en vereiste een touwklimmer: we vonden een haalbare oplossing door hiervoor een speciale sluiting te ontwerpen.

Onze producten zijn sinds 2002 continu in gebruik, wat de uitzonderlijke kwaliteit en duurzaamheid van onze productlijn laat zien.

Onze producten zijn ontworpen om lang mee te gaan en bestand te zijn tegen alle verschillende weersinvloeden, in Parijs en overal elders.

Fibox solution example from Eiffel Tower

Belangrijkste inzichten

Duurzame & op maat gemaakte behuizingen

Fibox leverde duurzame behuizingsoplossingen voor het iconische verlichtingssysteem van de Eiffeltoren. In het project werden aangepaste Fibox PC 125-behuizingen gebruikt die waren afgestemd op de installatievereisten.

Uitdagende installatie

Een unieke installatiemethode met touwklimmen vereiste speciaal ontworpen sluitingen voor veilige en efficiënte montage.

Prestaties behouden met minimaal onderhoud

De behuizingen zijn sinds 2002 continu in bedrijf gebleven en tonen daarmee langdurige betrouwbaarheid en productduurzaamheid aan. Fibox-producten beschermen gevoelige verlichtings- en elektrische componenten met succes tegen zware buitenomstandigheden.

Goede communicatie- en probleemoplossende vaardigheden

Sterke samenwerking, snelle communicatie en technische ondersteuning waren essentieel voor de succesvolle uitvoering van het project.

Product gebruikt in het Eiffeltorenproject

Fibox biedt een breed assortiment duurzame behuizings- en kastoplossingen voor extreme weersomstandigheden. In dit project werden behuizingen uit de MNX-serie gebruikt. De standaardproducten werden aangepast aan de specifieke behoeften van het project.


                                    UL PC 125/75 HG <br>
                                    6411308
Enclosures

UL PC 125/75 HG
6411308

130 x 130 x 75



                                    UL PC 125/35 LG <br>
                                    6412307

UL PC 125/35 LG
6412307

130 x 130 x 35


UL MNX
Missing from Table

UL MNX