Case Study Eiffelturm
Seit 2002 spielt Fibox eine wichtige Rolle beim Schutz der Lichtsteuerungssysteme des Eiffelturms mit langlebigen, wetterbeständigen Gehäusen.
Branche
Infrastruktur & öffentliche Wahrzeichen
Standort
Paris, Frankreich
Geschäftsbereich
Gehäuse & Schaltschränke
Über das Unternehmen
Der Eiffelturm ist ein historisches Wahrzeichen im Herzen von Paris, Frankreich. Er ist häufig als Kulisse in Filmen und verschiedenen Fernsehsendungen zu sehen. Der Turm wurde 1889 eröffnet. Benannt wurde er nach Gustave Eiffel, dem Ingenieur, dessen Unternehmen den Turm entwarf und errichtete.
Mit einer Höhe von 324 Metern hielt die Attraktion von 1889 bis 1930 den Rekord als höchstes Bauwerk der Welt. An einem durchschnittlichen Tag besuchen über 25 000 Menschen den Turm und seine Umgebung. Seit dem Jahr 2000 wird der Turm elektrisch beleuchtet. Die Lichter sind ikonisch, und das abendliche Funkeln versetzt Millionen von Menschen in Staunen.
Herausforderungen
Der Betrieb in anspruchsvollen Außenumgebungen erforderte für das Beleuchtungssystem des Eiffelturms einen robusten Schutz empfindlicher elektrischer Komponenten, die Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und rauen Wetterbedingungen ausgesetzt sind. Eine zuverlässige Leistung Jahr für Jahr aufrechtzuerhalten, war für den Eiffelturm entscheidend.
Der Eiffelturm ist extremen Außenbedingungen ausgesetzt. Die Lichtsteuerungssysteme mussten vor Regen, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Windeinwirkung in großer Höhe geschützt werden.
Die Beleuchtungsinfrastruktur des Eiffelturms erforderte Gehäuse, die über viele Jahre hinweg mit minimalem Wartungsaufwand ihre Leistung aufrechterhalten können.
Elektrische und Steuerungskomponenten mussten zuverlässig vor Feuchtigkeit, Staub und Umwelteinflüssen geschützt werden.
Die Ausrüstung musste sich in die einzigartigen strukturellen und betrieblichen Gegebenheiten des Eiffelturms einfügen und dabei Sicherheit und Funktionalität bewahren.
Feier des Eiffelturms
In diesem Video zum 130-jährigen Jubiläum des Eiffelturms sehen Sie, wie spektakulär und beeindruckend das installierte Beleuchtungssystem wirklich ist.
Fibox PC 125 spielt eine wichtige Rolle in der Beleuchtung, indem es alle wichtigen elektrischen Komponenten des komplexen Beleuchtungsaufbaus schützt.
Unsere Lösung
Langlebige & kundenspezifische Gehäuse
Fibox ist für die Gehäuse verantwortlich, in denen die Leuchten des Eiffelturms untergebracht sind. In diesem Projekt wurde Fibox PC 125 mit einigen kundenspezifischen Anpassungen eingesetzt.
Der Installationsprozess war unkonventionell und erforderte einen Industriekletterer: Durch die Entwicklung eines speziellen Verschlusses fanden wir eine praktikable Lösung für diesen Zweck.
Unsere Produkte sind seit 2002 ununterbrochen im Einsatz, was die hohe Qualität und Ausdauer unserer Produktlinie unter Beweis stellt.
Unsere Produkte sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und widerstehen unterschiedlichsten Witterungseinflüssen – in Paris ebenso wie überall sonst.
Wichtige Erkenntnisse
Langlebige & kundenspezifische Gehäuse
Fibox lieferte langlebige Gehäuselösungen für das ikonische Beleuchtungssystem des Eiffelturms. Im Projekt kamen kundenspezifische Fibox PC 125 Gehäuse zum Einsatz, die an die Installationsanforderungen angepasst wurden.
Anspruchsvolle Installation
Eine einzigartige Installationsmethode mit Seilklettertechnik erforderte speziell entwickelte Verschlüsse für eine sichere und effiziente Montage.
Leistungsfähigkeit bei minimalem Wartungsaufwand
Die Gehäuse sind seit 2002 im Dauereinsatz und belegen damit langfristige Zuverlässigkeit und Produktbeständigkeit. Fibox Produkte schützen empfindliche Beleuchtungs- und Elektrokomponenten erfolgreich vor rauen Außenbedingungen.
Gute Kommunikation und Problemlösungskompetenz
Eine enge Zusammenarbeit, schnelle Kommunikation und technische Unterstützung waren entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts.