Oferta i usługi

O Fibox

Please select your region

Some products are only available in certain regions copy goes here to support the title.

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

< Wróć do studiów przypadków

Korea Południowa 5G

Fibox współpracuje z koreańskimi firmami telekomunikacyjnymi, które od lat wykorzystują rozwiązania Fibox do dystrybucji energii w systemach wzmacniania sygnału 5G.

South Korea 5G

Branża

Telekomunikacja

Lokalizacja

Korea Południowa

Linia biznesowa

Obudowy i szafy

O firmie

Korea Południowa jest uznawana za światowego lidera w telekomunikacji i innowacjach cyfrowych. Jako pierwszy kraj na świecie uruchomiła ogólnokrajową sieć 5G i wdrożyła jej komercyjne zastosowanie.

Dzięki współpracy trzech głównych operatorów telekomunikacyjnych zasięg sieci 5G objął ponad 90% obszarów miejskich, zapewniając szeroki dostęp do szybkiej łączności mobilnej. Prędkość pobierania danych może sięgać nawet 800 Mb/s, co oznacza nawet dziesięciokrotny wzrost w porównaniu z technologią 4G. Fibox współpracuje z koreańskimi operatorami od 1997 roku, wspierając rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej już od wdrożenia sieci 2G.

Nasze rozwiązanie

Trwałe obudowy

Od 2019 roku główni operatorzy telekomunikacyjni w Korei Południowej wykorzystują produkty Fibox do dystrybucji energii w systemach wzmacniania sygnału 5G.

Zastosowane obudowy — m.in. PC 2819, PC 2828, PC 3828 oraz ARCA 3030 — wyposażone są w zaciski, wyłączniki oraz ochronniki przepięciowe, zapewniając bezpieczną i stabilną pracę instalacji.

fibox_korea5g2

Obudowy z poliwęglanu

Wcześniej część rozwiązań opierała się na obudowach aluminiowych. Poszukując bardziej efektywnej alternatywy, operatorzy zdecydowali się na obudowy z poliwęglanu. 
Rozwiązania Fibox ułatwiają instalację, ograniczają koszty i jednocześnie zapewniają wysoką trwałość oraz odporność w wymagających warunkach pracy. 

Jakość produktów Fibox została wielokrotnie potwierdzona w praktyce — obudowy pozostają w ciągłym użytkowaniu od momentu instalacji, zachowując swoje właściwości i niezawodność. 

LG U+ _ PC 2828

Produkty wykorzystane w projekcie w Korei Południowej

Fibox oferuje szeroką gamę trwałych rozwiązań w zakresie obudów i szaf, dopasowanych do różnych zastosowań. W tym projekcie zastosowano serie SOLID i ARCA, aby uzyskać optymalne rezultaty.


                                    PC 2819 13 G <br>
                                    5330360
Enclosures

PC 2819 13 G
5330360

280 x 190 x 130

Obudowa PC
Pokrywa szara

PC 2828
Solid

PC 2828

Dimensions of SOLID PC/ABS range from 190*190*130 mm to 760*560*250 mm.

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate and ...


                                    PC 3828 13 G <br>
                                    5330363
Enclosures

PC 3828 13 G
5330363

380 x 280 x 130

Obudowa PC
Pokrywa szara

ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

+ szafki do montażu na ścianie + odporne na korozję + idealne do układów sterowania Wymiary: 200 x ...