Produktudbud og services

Om os

Please select your region

Some products are only available in certain regions copy goes here to support the title.

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

< Tilbage til kundecases

Sydkorea 5G

Fibox har haft et partnerskab med koreanske teleselskaber, og de har løbende anvendt Fibox-produkter til strømfordelingen i deres 5G-repeatere.

Sydkoreas landsdækkende 5G-netværk understøttet af Fibox-kapslinger til telekommunikationsinfrastruktur

Industri

Telekom

Placering

Sydkorea

Forretningsområde

Kapslinger & kabinetter

Om virksomheden

Sydkorea er anerkendt som en global leder inden for telekommunikation og digital innovation. Landet blev det første i verden til at lancere et landsdækkende 5G-netværk og kommercielt introducere 5G-tjenester. 

Med støtte fra landets tre største teleudbydere er 5G-dækningen blevet udvidet til mere end 90 % af byområderne, hvilket giver bred adgang til højhastigheds-mobilforbindelse. Ifølge den sydkoreanske regering kan 5G-downloadhastigheder nå op på 800 megabit i sekundet, hvilket gør teknologien cirka ti gange hurtigere end tidligere 4G-netværk. Fibox har haft et partnerskab med koreanske teleselskaber siden 1997, da 2G-tjenesten blev introduceret via SK Telecom.

Vores løsning

Holdbare kapslinger

Siden 2019 har alle tre store teleselskaber løbende anvendt Fibox-produkter til strømfordelingen i deres 5G-repeatere.

Fibox-produkterne PC 2819, PC 2828, PC 3828 og ARCA 3030 har terminaler, afbrydere og overspændingsbeskyttere installeret indeni.

Fibox-kapslinger installeret som en del af Sydkoreas 5G-infrastruktur til strømfordeling i telekommunikationsudstyr

Polykarbonatkapslinger

Nogle virksomheder brugte tidligere aluminiumskapslinger til deres repeatere, men søgte efter bedre alternativer. Fibox-kapslinger er fremstillet af særlig polykarbonat, hvilket gør installationen nem og omkostningerne lavere, samtidig med at de stadig er ekstremt holdbare.

Kvaliteten af de anvendte Fibox-produkter har fået stor anerkendelse fra kunderne, og de har været i kontinuerlig brug siden installationen.

Fibox-kapslinger installeret som en del af Sydkoreas 5G-infrastruktur til strømfordeling i telekommunikationsudstyr

Produkter anvendt i Sydkorea-projektet

Fibox tilbyder et bredt udvalg af holdbare kapslings- og skabsløsninger til ethvert behov. I dette projekt blev SOLID- og ARCA-serierne anvendt for at levere det bedste resultat.


                                    PC 2819 13 G <br>
                                    5330360
Enclosures

PC 2819 13 G
5330360

280 x 190 x 130

Kasse PC
Gråt dæksel

PC 2828
Solid

PC 2828

Dimensionerne for SOLID PC/ABS-serien spænder fra 190 × 190 × 130 mm til 760 × 560 × 250 mm.

SOLID-serien er et fremragende valg til indkapsling af elektroniske og elektriske komponenter. Den fås i polykarbonat ...


                                    PC 3828 13 G <br>
                                    5330363
Enclosures

PC 3828 13 G
5330363

380 x 280 x 130

Kasse PC
Gråt dæksel

ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

+ vægmonterede skabe med hængslede døre + 100 % korrosionsfri og meget stærk konstruktion + let at anvende og ...