Palvelut

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

< Takaisin asiakastarinoihin

Etelä-Korean 5G verkko

Fiboxilla on ollut yhteistyökumppanuus korealaisten teleoperaattorien kanssa, ja ne ovat käyttäneet jatkuvasti Fiboxin tuotteita 5G-toistimiensa sähkönjakelussa.

South Korea 5G

Toimiala

Tietoliikenne

Sijainti

Etelä-Korea

Liiketoiminta-alue

Kotelot ja kaapit

Yrityksestä

Etelä-Korea tunnetaan maailmanlaajuisena tietoliikenteen ja digitaalisen innovaation edelläkävijänä. Maasta tuli ensimmäinen maailmassa, joka otti käyttöön valtakunnallisen 5G-verkon ja toi 5G-palvelut kaupallisesti markkinoille.

Maan kolmen suurimman teleoperaattorin tukemana 5G-peitto on laajentunut yli 90 prosenttiin kaupunkialueista, mikä mahdollistaa nopeiden mobiiliyhteyksien laajan saatavuuden. Etelä-Korean hallituksen mukaan 5G-latausnopeudet voivat olla jopa 800 megabittiä sekunnissa, mikä tekee teknologiasta noin kymmenen kertaa nopeamman kuin aiemmat 4G-verkot. Fiboxilla on ollut yhteistyökumppanuus korealaisten teleoperaattorien kanssa vuodesta 1997 lähtien, jolloin 2G-palvelu otettiin käyttöön SK Telecomin kautta.

Meidän ratkaisumme

Kestävät kotelot

Vuodesta 2019 lähtien kaikki kolme suurta teleoperaattoria ovat käyttäneet jatkuvasti Fiboxin tuotteita 5G-toistimiensa sähkönjakelussa.

Fiboxin tuotteisiin PC 2819, PC 2828, PC 3828 ja ARCA 3030 on asennettu liittimiä, katkaisijoita ja ylijännitesuojia.

 

fibox_korea5g2

Polykarbonaattikotelot

Jotkut yritykset käyttivät aiemmin alumiinikoteloita toistimissaan, mutta etsivät parempia vaihtoehtoja. Fiboxin kotelot on valmistettu erityisestä polykarbonaatista, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja pienemmät kustannukset samalla, kun ne ovat erittäin kestäviä.

Käytettyjen Fibox-tuotteiden laatu on saanut asiakkailta paljon kiitosta, ja ne ovat olleet jatkuvassa käytössä asennuksesta lähtien.

LG U+ _ PC 2828

Etelä-Korean projektissa käytetyt tuotteet

Fibox tarjoaa laajan valikoiman kestäviä kotelo- ja kaappiratkaisuja kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tässä projektissa käytettiin SOLID- ja ARCA-sarjoja parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.


                                    PC 2819 13 G <br>
                                    5330360
Enclosures

PC 2819 13 G
5330360

280 x 190 x 130

Kotelo PC
Harmaa kansi

PC 2828
Solid

PC 2828

Dimensions of SOLID PC/ABS range from 190*190*130 mm to 760*560*250 mm.

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate and ...


                                    PC 3828 13 G <br>
                                    5330363
Enclosures

PC 3828 13 G
5330363

380 x 280 x 130

Kotelo PC
Harmaa kansi

ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

+ saranoitu seinäasennuskaappi + 100% ruostumaton ja erittäin tukeva rakenne + tee ...