Erbjudande och tjänster

Om oss

Please select your region

Some products are only available in certain regions copy goes here to support the title.

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

< Tillbaka till fallstudier

Sydkorea 5G 

Fibox har ett samarbete med koreanska telekombolag, vilka kontinuerligt har använt Fibox produkter för strömförsörjningen av sina 5G-repeaters.

South Korea 5G

Bransch

Telekom

Plats

Sydkorea

Affärsområde

Kapslingar & skåp

Om företaget

Sydkorea är erkänt som en global ledare inom telekommunikation och digital innovation. Landet blev först i världen med att lansera ett nationellt 5G-nätverk och introducera 5G-tjänster kommersiellt.

Med stöd från landets tre största telekomoperatörer har 5G-täckningen expanderat till mer än 90% av stadsområdena, vilket möjliggör en utbredd tillgång till höghastighetsanslutning för mobiltelefoni. Enligt den sydkoreanska regeringen kan nedladdningshastigheterna för 5G nå upp till 800 megabit per sekund, vilket gör tekniken ungefär tio gånger snabbare än de tidigare 4G-nätverken. Fibox har ett samarbete med koreanska telekombolag sedan 1997, då 2G-tjänsten introducerades via SK Telecom.

Vår lösning

Hållbara Kapslingar

Sedan 2019 har alla tre stora telekombolag kontinuerligt använt Fibox produkter för strömförsörjning av sina 5G-repeaters (signalförstärkare).

Fibox-produkterna – PC 2819, PC 2828, PC 3828 och ARCA 3030 – har plintar, brytare och överspänningsskydd installerade inuti.

 

fibox_korea5g2

Polykarbonatkapslingar

Vissa företag använde tidigare aluminiumkapslingar för sina repeaters (signalförstärkare) men letade efter bättre alternativ. Fibox kapslingar är byggda i ett speciellt polykarbonat, vilket möjliggör en enkel installation och lägre kostnader samtidigt som de är extremt tåliga.

Kvaliteten på de Fibox-produkter som används har hyllats stort av kunderna, och produkterna har varit i kontinuerlig drift ända sedan installationen.

LG U+ _ PC 2828

Produkter använda i Sydkoreanska projekt

Fibox erbjuder ett brett utbud av tåliga kapslings- och skåpslösningar för alla användningsområden. I det här projektet användes serierna SOLID och ARCA för att leverera det bästa resultatet.


                                    PC 2819 13 G <br>
                                    5330360
Enclosures

PC 2819 13 G
5330360

280 x 190 x 130

Grått lock
Apparatlåda, PC

PC 2828
Solid

PC 2828

Dimensions of SOLID PC/ABS range from 190*190*130 mm to 760*560*250 mm.

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate and ...


                                    PC 3828 13 G <br>
                                    5330363
Enclosures

PC 3828 13 G
5330363

380 x 280 x 130

Grått lock
Apparatlåda, PC

ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

+ väggmonterade skåp med gångjärnsdörrar + 100 % korrosionsfri och mycket styv konstruktion + lätt att använda ...